(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,141円 ~ 9,691円  特別価格 
税込価格
7,855円 ~ 10,660円  特別価格 

【特長】・腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。・身体の動き...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    ネイビーブルー
  • 質量(g):
    850.000
  • 材質1:
    綿100%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4582103910906
447-8908
101
124
54
82
177~182
62
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

2個

8,558( 9,414円 )

4日目

4L
4582103910913
853-8445
110
128
56
85
182~187
64
-

2個

8,413円

7,506

( 8,257円 )

7日目

5L
4582103910920
853-8446
120
138
58
88
187~192
66
-

2個

9,691( 10,660円 )

7日目

L
4582103910876
447-8916
91
116
50
76
167~172
58
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

7,141( 7,855円 )

1日目

LL
4582103910883
447-8924
96
120
52
79
172~177
60
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

4個

7,141円

6,297

( 6,927円 )

4日目

M
4582103910890
447-8932
86
112
48
73
162~167
56
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

7,141( 7,855円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
・身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
・カラーが充実しています。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。
【材質】
・綿100%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

    つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

    つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

      つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

      つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

        長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

        長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

          長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

          長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

            ツナギ服 3Lサイズ レッド

              長袖つなぎ服 ネイビーブルー

              長袖つなぎ服 ネイビーブルー

                ツータックラットズボン 1476

                ツータックラットズボン 1476

                  つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 スカイブルー

                  つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 スカイブルー

                    長袖つなぎ服 マリンブルー

                    長袖つなぎ服 マリンブルー

                      レディスブルゾン 1489

                      レディスブルゾン 1489

                        つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ

                        つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ

                          つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルー

                          つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルー

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) ジーベック AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) ジーベック AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
                            通常価格 7,141円 7,744円 7,141円 9,580円 9,580円 12,300円 5,800円 3,576円 7,257円 5,800円 4,556円 7,049円 7,257円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ - ツナギ ズボン ツナギ ツナギ ジャケット ツナギ ツナギ
                            色(系統) - - -
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 - 通年 春夏 通年 通年 通年 通年 通年
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 - 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用 男性用 男性用

                            つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました