(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング Cモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターハウジング Cモデル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,745円 ~ 50,736円  特別価格 
税込価格
19,520円 ~ 55,810円  特別価格 

【特長】・軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。・ろ過状況が外部から、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハウジング
  • 外径(mm):
    121
  • 設計圧力(MPa):
    0.49(MAX)
  • 設計温度(℃):
    40
  • 継手間隔(mm):
    112
  • 材質1:
    ヘッド部:ABS樹脂
  • 材質2:
    ハウジング部:AS樹脂
  • 材質3:
    ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 接続口径:
    Rc3/4

(i)ご注意

  • 設計圧力以下で使用してください。
  • 設計温度以下で使用してください。
  • 設計圧力以下で使用してください。 設計温度以下で使用してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
適合フィルター
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4540104502780
790-3367
317.0
FD・R・AWシングルタイプシリーズ×1本
1100.000

1個

17,745( 19,520円 )

1日目

4540104502803
790-3375
817.0
FD・R・AWトリプルタイプシリーズ×1本
2800.000

1個

50,736円

45,236

( 49,760円 )

1日目

4540104502797
790-3383
567.0
FD・R・AWダブルタイプシリーズ×1本
1900.000

1個

37,168円

34,926

( 38,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。
・ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
【用途】
・冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
【材質】
・ヘッド部:ABS
・ハウジング部:AS
・ガスケット:EPDM

(i)ご注意

  • 設計圧力以下で使用してください。
  • 設計温度以下で使用してください。
  • 設計圧力以下で使用してください。 設計温度以下で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターハウジング Cモデル

フィルターハウジング Cモデル

    フィルタハウジング

    フィルタハウジング

      カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

      カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

        CUNO ステンレス製フィルターハウジング

        CUNO ステンレス製フィルターハウジング

          フィルターハウジング NFH-Aシリーズ

          フィルターハウジング NFH-Aシリーズ

            純水製造装置 Elix Advantage用オプション

            純水製造装置 Elix Advantage用オプション

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

                フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

                フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

                  デミエース(カートリッジ純水器) DX型

                  デミエース(カートリッジ純水器) DX型

                    フィルターハウジング前処理フィルター

                    フィルターハウジング前処理フィルター

                      フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

                      フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

                        樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

                        樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

                          メーカー アイオン オルガノ オルガノ CUNO 日本フイルター メルクミリポア アズワン オルガノ 栗田工業 オルガノ アズワン スリーエムジャパン
                          通常価格 17,745円 21,400円 175,958円 65,101円 6,997円 25,341円 26,600円 9,707円 7,533円 8,206円 7,400円 1,594円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   8日目   7日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ ハウジング ハウジング カートリッジ式純水器 ハウジング ハウジング 純水製造装置 純水製造装置 フィルター - フィルター フィルター その他
                          外径(mm) 121 - - - - - - - - - - -
                          設計圧力(MPa) 0.49(MAX) - - - - - - - - - - -
                          設計温度(℃) 40 - - - - - - - - - - -
                          継手間隔(mm) 112 - - - - - - - - - - -

                          フィルターハウジング Cモデルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました