(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
696円
税込単価
766円

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ピストル本体セット
  • 色:
    アイボリー
  • 適合本体:
    #705、#715
  • トラスココード:
    126-3257
  • JANコード:
    4977263301969
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

196-I

5個

696( 766円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263301969
・質量:50g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)の型番196-Iのページです。
型番196-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)

    フルプラ 部品 ピストル本体セットブルー(#705・#715用)

    フルプラ 部品 ピストル本体セットブルー(#705・#715用)

      フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)

      フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#705・#715用)

        ピストル本体セット(#505用)

        ピストル本体セット(#505用)

          フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

          フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

            フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

            フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)

              フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

              フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

                フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)

                フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)

                  キャップセット(#307用)

                  キャップセット(#307用)

                    フルプラ 部品 ホースセット 132

                    フルプラ 部品 ホースセット 132

                      ピストル本体セット 28

                      ピストル本体セット 28

                        キャップセット(#204用)

                        キャップセット(#204用)

                          ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)

                          ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 696円 696円 696円 532円 370円 696円 800円 757円 79円 1,236円 1,450円 464円 299円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   9日目   5日目   2日目   2日目   4日目   9日目   1日目   6日目   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - - - - -
                            詳細タイプ ピストル本体セット ピストル本体セット ピストル本体セット - キャップセット ピストル本体セット 18cm角度付きノズルセット 8cmストレートノズルセット - - - - -
                            アイボリー ブルー グリーン - ブルー レッド - - - - - - -
                            適合本体 #705、#715 #705、#715 #705、#715 - #3012 #705、#715 #3550、#3558 #3530、#3538 #307 - - #204 -
                            トラスココード 126-3257 126-3244 126-1723 126-3246 126-1709 126-1704 126-0169 126-1729 126-1721 - 126-3247 126-3228 126-1732

                            フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました