(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能屋根カワラ用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19594
万能屋根カワラ用ハケ バンノウヤネカワラヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円

【特長】・とじ式の刷毛です。・初心者からベテランまで扱いやすい刷毛です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    毛材:馬毛、豚毛、化繊

Loading...

商品情報を表示

19594 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19594

100
4972883195943
806-6124
115.000

10個

776( 854円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ式の刷毛です。
・初心者からベテランまで扱いやすい刷毛です。
【用途】
・かわら用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能屋根カワラ用ハケの型番19594のページです。
型番19594に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能屋根カワラ用ハケ

万能屋根カワラ用ハケ

    油・水性用万能刷毛(豚毛)

    油・水性用万能刷毛(豚毛)

      万能用ハケ特等

      万能用ハケ特等

        多用途用刷毛3本組

        多用途用刷毛3本組

          木柄バケ

          木柄バケ

            防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

            防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

              徳用トタンハケ

              徳用トタンハケ

                377N中国ラスター 平 胡麻

                377N中国ラスター 平 胡麻

                  アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM

                  アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM

                    PCダスター用

                    PCダスター用

                      #377N ラスター平 胡麻

                      #377N ラスター平 胡麻

                        SPエクステリアペイント 平刷毛

                        SPエクステリアペイント 平刷毛

                          防虫・防腐塗料用ハケ

                          防虫・防腐塗料用ハケ

                            メーカー コーワ エスコ コーワ ハンディ・クラウン アサヒペン コーワ コーワ 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 690円 2,488円 639円 523円 674円 393円 639円 306円 749円 1,020円 436円 192円 331円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   2日目   9日目   3日目   4日目   7日目~  
                            材質1 毛材:馬毛、豚毛、化繊 - 毛材:化繊 - - 毛:豚毛 毛材:馬毛、豚毛、化繊 - - - - - -

                            万能屋根カワラ用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            19592
                            19593
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            690円

                            ( 759円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            704972883195929806-612265.000

                            759円

                            ( 835円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            854972883195936806-6123100.000

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました