(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油・水性用万能刷毛(豚毛)

油・水性用万能刷毛(豚毛)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,488円
税込単価
2,737円

【特長】サイズが20号~30号で玉厚が19~25mmの万能刷毛です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油性用刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 材質:
    柄:木
  • 毛色:
    黒毛(毛腰はしなやか)

型番

EA109ME-13 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ油性用刷毛材質(毛)豚毛
毛丈(mm)84刷毛幅(mm)84
筆規格・サイズ(号)30材質柄:木
全長275mm毛色黒毛(毛腰はしなやか)
玉厚25mm - -

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
筆規格・サイズ(号)
全長
玉厚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109ME-13

84
84
30
275mm
25mm

1個

2,488( 2,737円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズが20号~30号で玉厚が19~25mmの万能刷毛です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油・水性用万能刷毛(豚毛)の型番EA109ME-13のページです。
型番EA109ME-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油・水性用万能刷毛(豚毛)

油・水性用万能刷毛(豚毛)

    70mm ソート刷毛

    70mm ソート刷毛

      油・水性用万能刷毛(馬毛)

      油・水性用万能刷毛(馬毛)

        ニス・油性用刷毛(羊毛)

        ニス・油性用刷毛(羊毛)

          油性用刷毛(馬毛)

          油性用刷毛(馬毛)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,488円 702円 1,510円 854円 560円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 ニス用刷毛 油性用刷毛
            材質(毛) 豚毛 馬毛 馬毛 その他 馬毛
            材質 柄:木 柄:木 - 毛:羊毛、柄:竹 -
            毛色 黒毛(毛腰はしなやか) 黒毛 黒毛 - -

            油・水性用万能刷毛(豚毛)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト