(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷蔵庫用温度計ポリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷蔵庫用温度計ポリス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,317円
税込単価
5,849円

【特長】・適温が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計です。【用途】・冷凍冷蔵庫内の温度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

1717-00 解除

Loading...

【商品仕様】
・型番:1717-00
・専用固定器具付属
・2針
・温度-40~50℃
・マグネット付き
・本体幅(mm):41
・本体奥行(mm):26
・本体高さ(mm):144
・ホルダー幅(mm):36
・ホルダー奥行(mm):35
・ホルダー高さ(mm):120
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1717-00

温度計(外部センサータイプ)
-40~50
805-1134
4974425057207
65.000
-
-

1個

5,317( 5,849円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適温が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計です。
【用途】
・冷凍冷蔵庫内の温度管理に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫用温度計ポリスの型番1717-00のページです。
型番1717-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷蔵庫用温度計ポリス

冷蔵庫用温度計ポリス

    冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

    冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

      大型木製寒暖計

      大型木製寒暖計

        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

          パルマ2型湿度計

          パルマ2型湿度計

            メルトマーク屋外対応型不可逆性

            メルトマーク屋外対応型不可逆性

              ファミリー温湿度計

              ファミリー温湿度計

                環境管理温・湿度計 屋内用

                環境管理温・湿度計 屋内用

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                    Φ100温湿度計

                    Φ100温湿度計

                      高精度卓上式温湿度・気圧計

                      高精度卓上式温湿度・気圧計

                        ソフィア温湿度計

                        ソフィア温湿度計

                          組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

                          組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 T&D 佐藤計量器製作所 日油技研工業 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ
                            通常価格 5,317円 4,870円 4,390円 37,655円 11,732円 4,808円 4,000円 3,241円 15,881円 3,300円 51,515円 3,000円 2,873円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   1日目   7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   1日目   7日目   1日目~  

                            冷蔵庫用温度計ポリスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました