(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型木製寒暖計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1530-20
大型木製寒暖計 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,189円
税込単価
6,808円

【特長】・サイズが大きく見やすい板付温度計です。【用途】・室内の温度管理に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~50
  • 仕様:
    壁掛け型

型番

1530-20 解除

Loading...

商品情報を表示

1530-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1530-20

805-1128
4974425065103
25.000
600

1個

6,189( 6,808円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズが大きく見やすい板付温度計です。
【用途】
・室内の温度管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型木製寒暖計の型番1530-20のページです。
型番1530-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型木製寒暖計

大型木製寒暖計

    冷蔵庫用温度計ポリス

    冷蔵庫用温度計ポリス

      パルマ2型湿度計

      パルマ2型湿度計

        冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

        冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

          ソフィア温湿度計

          ソフィア温湿度計

            ファミリー温湿度計

            ファミリー温湿度計

              Φ100温湿度計

              Φ100温湿度計

                ホワイティ温湿度計

                ホワイティ温湿度計

                  メルトマーク屋外対応型不可逆性

                  メルトマーク屋外対応型不可逆性

                    TRUSCO 屋内屋外温度計

                    TRUSCO 屋内屋外温度計

                      温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                      温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                        ルームメイト温湿度計

                        ルームメイト温湿度計

                          ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                          ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 日油技研工業 トラスコ中山 T&D 佐藤計量器製作所 熱研
                            通常価格 4,390円 5,317円 11,732円 4,870円 3,000円 4,000円 3,300円 3,400円 4,808円 2,100円 37,655円 3,800円 6,060円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   6日目  
                            商品タイプ 温度計 - 温湿度計 - - 温湿度計 - - - - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -40~50 - -10~50 -40~50 / -40~50 -26~46 -30~50 -30~50 -20~40 - -10~50/-20~70 0~50 5~39 -50.0~+70.0
                            仕様 壁掛け型 - - - - - - - - - - - -

                            大型木製寒暖計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1530-10
                            1530-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 全長(mm)

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            805-11274974425065004250.000450

                            8,165円

                            ( 8,982円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            805-112949744250652021120.000900

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました