(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミソフト業務用 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミソフト業務用 3双組

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,286円 ~ 1,780円
税込価格
1,415円 ~ 1,958円

【特長】・ケミソフト業務用のお得な3双組です。【用途】・果樹収穫・農作業・園芸...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    手袋:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め:ポリウレタン樹脂
  • ゲージ数:
    13

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ケミソフト業務用 3双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4970181144366
857-1081
66
18.2±1
22.0±1
7.7
グリーン

3個

1,780( 1,958円 )

4日目

S
4970181144373
857-1082
60
17.8±1
20.0±1
7.0
ホワイト

5個

1,286( 1,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケミソフト業務用のお得な3双組です。
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業
・検査
・精密機器取り扱いなど

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミソフト業務用 3双組

ケミソフト業務用 3双組

    ケミソフトストレッチ 3双組

    ケミソフトストレッチ 3双組

      アトムエース 綿手袋

      アトムエース 綿手袋

        タフグリ 3双組

        タフグリ 3双組

          ケミソフト ピッタリブルー

          ケミソフト ピッタリブルー

            すべり止め手袋つぶてソフト

            すべり止め手袋つぶてソフト

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

              ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                ニトリル背抜き手袋ニトビード

                ニトリル背抜き手袋ニトビード

                  ロングフィンガー

                  ロングフィンガー

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                      天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                      天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                        ニューウェーブ 5双組

                        ニューウェーブ 5双組

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                          アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,286円 1,002円 270円 1,032円 278円 1,341円 1,282円 170円 262円 156円 170円 2,408円 5,277円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   6日目   4日目~   7日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目   4日目~   2日目~  
                            ホワイト ネイビー/ブラック グリーン ブルー - - - - - グリーン -
                            材質1 手袋:ナイロン 繊維部:ナイロン 綿100% 手袋:ポリエステル・綿・その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ナイロン、ポリウレタン - - - 手袋:綿100% - - 手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2% -
                            材質2 すべり止め:ポリウレタン樹脂 すべり止め部:ポリウレタン(PU) - - すべり止め:ポリウレタン樹脂 - - - すべり止め:ポリ塩化ビニル - - すべり止め部:天然ゴム -
                            ゲージ数 13 13 - - - - - - - - - - -

                            ケミソフト業務用 3双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました