(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミソフト クーリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミソフト クーリング

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
363円 ~ 421円
税込価格
399円 ~ 463円

【特長】・吸収性、速乾性に優れたクールマックスを使用しています。・発汗すると水...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン樹脂
  • ゲージ数:
    13

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181149897
787-0868
23
18.6
24.7
8.3
-
10

5個

421( 463円 )

1日目

M
4970181149880
787-0876
20
17.8
23.7
7.9
-
10

5個

421( 463円 )

1日目

S
4970181149873
787-0884
19
17.4
23.1
7.6
0.2
10

5個

363( 399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収性、速乾性に優れたクールマックスを使用しています。
・発汗すると水分を外へ排出し、空気を外部から取り入れます。
・粘着テープが付きにくい特殊コーティングなので梱包作業がはかどります。
・夏だけではなく冬もサラサラ快適です。
【用途】
・果樹収穫。
・農作業。
・園芸作業。
・流通作業。
・精密機械取り扱い。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミソフト クーリング

ケミソフト クーリング

    ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

    ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

      ケミソフトストレッチ 3双組

      ケミソフトストレッチ 3双組

        13Gウレタン背抜き手袋

        13Gウレタン背抜き手袋

          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

            ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス18

              アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

              アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                  天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                  天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                      ウレタン背抜き パームフィット手袋

                      ウレタン背抜き パームフィット手袋

                        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

                        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

                          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                          天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド アンセル 勝星産業 ユニワールド ユニワールド ショーワグローブ 丸和ケミカル ユニワールド
                            通常価格 363円 430円 1,002円 208円 335円 430円 410円 504円 423円 367円 2,403円 1,918円 427円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ブルー パープル ネイビー/ブラック - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ナイロン、ポリエステル 繊維部:ポリエステル100% 繊維部:ナイロン - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン樹脂 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ポリウレタン(PU) - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 - 13 - - - - - - - - - -

                            ケミソフト クーリング のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            粘着物の貼り付けに
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/20
                            素手で貼物をすると指が荒れてしまっていたのですが
                            この手袋を使うと大丈夫です。ただ全く着かない訳では無いです。
                            指サックタイプがあると尚ありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました