(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフグリ 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフグリ 3双組【1~3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,032円 ~ 1,067円
税込価格
1,135円 ~ 1,174円

【特長】・柔らかく手になじむ、背抜き加工で通気性の良い手袋です。・お得な3双組...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル・綿・その他●すべり止め:天然ゴム

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

タフグリ 3双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
ゲージ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181147213
813-6847
276.000
すべり止め:天然ゴム
22.6±1
25.6±1
8.2±0.5
-

1個

1,032( 1,135円 )

6日目

LL
4970181147206
813-6848
300
すべり止め:天然ゴム
23±1
26±1
8.5±0.5
-

1パック

3個入り

1,032( 1,135円 )

6日目

M
4970181147220
813-6993
240.000
-
21.2±1
24.9±1
7.7±0.5
10

1パック

3個入り

1,067( 1,174円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく手になじむ、背抜き加工で通気性の良い手袋です。
・お得な3双組です。
【用途】
・運輸
・土木
・建設
・農作業
・園芸作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフグリ 3双組

タフグリ 3双組

    レッドタフマン 3双組

    レッドタフマン 3双組

      ケミソフトストレッチ 3双組

      ケミソフトストレッチ 3双組

        ビニボン

        ビニボン

          ケミソフト業務用 3双組

          ケミソフト業務用 3双組

            ガッツ 運搬用手袋

            ガッツ 運搬用手袋

              アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

              アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                背抜き手袋指先フィットライナーT-281

                背抜き手袋指先フィットライナーT-281

                  ニューウェーブ 5双組

                  ニューウェーブ 5双組

                    ゴム張り手袋

                    ゴム張り手袋

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                      すべり止め手袋 ナイスグローブ

                        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                        ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                          ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          ニトリル背抜き手袋ニトビード

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 1,032円 1,197円 1,002円 340円 1,286円 727円 5,277円 2,246円 2,408円 617円 236円 230円 170円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目  
                            グリーン レッド ネイビー/ブラック - ホワイト 黄/オレンジ - - グリーン - - - -
                            材質1 手袋:ポリエステル・綿・その他●すべり止め:天然ゴム 手袋:ポリエステル●綿●その他●すべり止め:天然ゴム 繊維部:ナイロン 手袋:ポリエステル 手袋:ナイロン 手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル - - 手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2% - - - -

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました