(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道路標識・構内用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

道路標識・構内用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円 ~ 10,500円
税込価格
3,850円 ~ 11,550円

【特長】・構内専用のスチール製道路標識です・ポール等に設置するための穴が上下に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付)
  • 厚さ(mm):
    1

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質仕様
133011600mm丸×1mmスチールφ10mm穴×2(へそ穴)
山型
133080
133090
133100
133120
133130
133151~133155
133180
133190
133201
133210~133227
133250
133310600mm角×1mm
133320
133012
133240350×600×1mm
133331685×600×1mm
133340150×400×1mm
133351
133540
133300400mm丸×1mm
交通標識・構内用 仕様

へそ穴イメージ

外形図

道路標識・構内用 外形図1

133011/133080/133090/133100/133120/133130/133151~133155/133180/133190/133201/133210~133227/133250

道路標識・構内用 外形図2

133310/133320/133012

道路標識・構内用 外形図3

133240

道路標識・構内用 外形図4

133331

道路標識・構内用 外形図5

133340/133351/133540

道路標識・構内用 外形図6

133300

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白無地タイプ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060659
814-9543
2300.0
600
600
-

1個

5,145( 5,660円 )

4日目

白無地タイプ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060666
814-9544
2800.0
600
600
10

1個

4,737( 5,211円 )

1日目

通行止め
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060734
814-9546
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

1日目

車両通行止め
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060741
814-9547
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

車両進入禁止
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060758
814-9548
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

大型乗用自動車以外の大型自動車/大型特殊自動車通行止め
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060772
814-9549
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

自転車通行止め
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060789
814-9550
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

指定方向外進行禁止矢印(直進・左折可)
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060833
814-9551
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

指定方向外進行禁止矢印(直進・右折可)
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060840
814-9552
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

指定方向外進行禁止矢印(左折可)
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060857
814-9553
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

指定方向外進行禁止矢印(右折可)
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060864
814-9554
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

指定方向外進行禁止矢印(直進可)
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060802
814-9555
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

駐停車禁止
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060895
814-9556
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

駐車禁止
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060901
814-9557
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

重量制限
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060918
814-9558
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

高さ制限
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060932
814-9559
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

制限速度5K
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060949
814-9560
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

制限速度8K
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061007
814-9561
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

1日目

制限速度10K
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060956
814-9562
2300.0
600
600
-

1個

7,547( 8,302円 )

4日目

制限速度15(km)
穴上1、下1、10mm
4932134060963
814-9563
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

制限速度20(km)
穴上1、下1、10mm
4932134060970
814-9564
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

1日目

制限速度25K
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060987
814-9565
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

制限速度30(km)
穴上1、下1、10mm
4932134060994
814-9566
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

一方通行
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061052
814-9567
1700
600
350
-

1個

5,880( 6,468円 )

4日目

警笛鳴らせ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061069
814-9568
2300.0
600
600
-

1個

7,268( 7,995円 )

4日目

白無地タイプ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061113
814-9571
1000.0
400
400
10

1個

3,593( 3,952円 )

1日目

P・駐車可
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061120
814-9572
2800.0
600
600
-

1個

6,533( 7,186円 )

6日目

身障者マーク
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061137
814-9573
2800.0
600
600
-

1個

6,533( 7,186円 )

4日目

横断歩道
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061144
814-9574
2200.0
600
685
-

1個

10,500( 11,550円 )

6日目

⇔区間内
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061168
814-9575
480.000
400
150
-

1個

4,300( 4,730円 )

4日目

←始まり・終わり
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061175
814-9576
480.000
400
150
-

1個

4,300( 4,730円 )

4日目

白無地タイプ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061229
814-9578
480.000
400
150
10

1個

3,500( 3,850円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構内専用のスチール製道路標識です
・ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています
【用途】
・当該情報の明示(指示)に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道路標識・構内用

道路標識・構内用

    ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

    ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

      番号札 大 番号入り1~25

      番号札 大 番号入り1~25

        番号札 小 番号入り1~25

        番号札 小 番号入り1~25

          番号札 大 番号入り26~50

          番号札 大 番号入り26~50

            小判札

            小判札

              高圧ガス標識 充・空

              高圧ガス標識 充・空

                埋設管表示ピン ステンレス

                埋設管表示ピン ステンレス

                  JVステッカー ヘルメット用

                  JVステッカー ヘルメット用

                    カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

                    カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

                      番号札 大 無地

                      番号札 大 無地

                        メーカー 日本緑十字社 ユニット オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット オープン工業
                        通常価格 3,500円 610円 1,116円 755円 1,206円 3,429円 970円 980円 600円 600円 497円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   1日目~  
                        材質1 スチール(メラミン焼付) - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - -

                        道路標識・構内用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました