(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

【特長】・キッチンブラシです。【用途】・コンロ掃除など。【商品仕様】・器具ブラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掃除用刷毛
  • 材質(毛):
    その他
  • 毛丈(mm):
    20
  • 刷毛幅(mm):
    50
  • JANコード:
    4972883130678
  • トラスココード:
    806-6011
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    毛材:真鍮
  • 材質2:
    柄:ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm):
    220
  • 材質3:
    ヘラ:スチール
  • 行数(行):
    2
  • 高さ(mm):
    22
  • 植付(mm):
    55
  • 線径(mm):
    0.15

型番

13067 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ掃除用刷毛材質(毛)その他
毛丈(mm)20刷毛幅(mm)50
JANコード4972883130678トラスココード806-6011
質量(g)40.000材質1毛材:真鍮
材質2柄:ポリプロピレン(PP)全長(mm)220
材質3ヘラ:スチール行数(行)2
高さ(mm)22植付(mm)55
線径(mm)0.15 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13067

10個

523( 575円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチンブラシです。
【用途】
・コンロ掃除など。
【商品仕様】
・器具ブラシヘラ付真鍮
・JANコード:4972883130678
・トラスココード:806-6011
・質量:40g
【材質/仕上】
・毛材:真鍮
・柄:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮の型番13067のページです。
型番13067に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮

KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮

    みぞブラシ

    みぞブラシ

      特上油性用ハケ

      特上油性用ハケ

        折曲目地刷毛 平 白

        折曲目地刷毛 平 白

          化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

          化繊目地刷毛 筋違 白 短毛 5号

            PC可変タイプコテバケ 125mm

            PC可変タイプコテバケ 125mm

              特上ニス用ハケ

              特上ニス用ハケ

                HQ防虫・防腐ソート用ハケ

                HQ防虫・防腐ソート用ハケ

                  高級 トタン用刷毛

                  高級 トタン用刷毛

                    PCニス用ハケ

                    PCニス用ハケ

                      PC油性用ハケ

                      PC油性用ハケ

                        特上油性トタン用ハケ

                        特上油性トタン用ハケ

                          特上水性瓦・トタン用ハケ

                          特上水性瓦・トタン用ハケ

                            メーカー コーワ コーワ アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 523円 294円 316円 953円 195円 1,270円 381円 555円 458円 510円 434円 687円 677円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目   7日目~   9日目   4日目   9日目   1日目~   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 掃除用刷毛 掃除用刷毛 油性用刷毛 目地用刷毛 - 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛
                            材質(毛) その他 化学繊維 その他 - - 化学繊維 その他 混毛 混毛 混毛 混毛 混毛 混毛
                            毛丈(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            刷毛幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972883130678 - - - - - - - - - - - -

                            KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト