(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

徳用万能ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

徳用万能ハケ【1~3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
196円 ~ 726円
税込価格
216円 ~ 799円

【特長】・とじ式の万能ハケです・主に油性用です【用途】・万能用

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4972883128576
806-5997
20

1個

196( 216円 )

1日目

50
4972883128583
806-5998
30

1個

246( 271円 )

1日目

70
4972883128590
806-5999
36.000

1個

336( 370円 )

1日目

30/50/70
4972883128675
806-6000
100.000

10パック

3個入り

726( 799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ式の万能ハケです
・主に油性用です
【用途】
・万能用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

徳用万能ハケ

徳用万能ハケ

    SP油性用刷毛

    SP油性用刷毛

      SP水性用刷毛

      SP水性用刷毛

        万能用ハケ特等

        万能用ハケ特等

          万能屋根カワラ用ハケ

          万能屋根カワラ用ハケ

            徳用トタンハケ

            徳用トタンハケ

              特選万能用ハケ

              特選万能用ハケ

                木工・工作用ハケ

                木工・工作用ハケ

                  防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                  防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                    工作用ハケ

                    工作用ハケ

                      ペイント刷毛 NS油性用

                      ペイント刷毛 NS油性用

                        コールタール用ハケ

                        コールタール用ハケ

                          ダスター377

                          ダスター377

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 196円 282円 282円 639円 690円 639円 274円 96円 199円 191円 345円 307円 657円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ 油性用刷毛 - - - - - - - 薬品用刷毛 - 油性用刷毛 - -
                            材質(毛) 混毛 - - - - - - - 混毛 - 混毛 - -
                            材質1 毛材:山羊毛、化繊 毛材:化繊、馬毛 毛材:化繊 毛材:化繊 毛材:馬毛、豚毛、化繊 毛材:馬毛、豚毛、化繊 毛材:山羊毛、化繊 - 毛材:豚/化セン - - 毛材:山羊毛、化繊 毛材:豚毛

                            徳用万能ハケのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            作業用に
                            評価 3.0満足度:3.02025/04/03
                            塗料もこちらで購入だったので一緒に購入。
                            徳用で。
                            使用感は普通!問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            切削油を使わない切削加工時に排出される切粉の掃除に使っています。以前から使っていて消耗するとリピート購入しています。使っていて切粉に負けることなくハケの腰の強さはあまり気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            床の塗装に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            工場内の床が見栄えが悪かったので、ローラで塗りにくい床と壁のさかい目など細かいところを油性塗装する時に使いました。普通に使える商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料、油の塗布
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/17
                            安いので使い捨てにしても良いくらいです。
                            塗装や金型に油を塗ったり様々使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました