(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工・工作用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木工・工作用ハケ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
96円 ~ 256円
税込価格
106円 ~ 282円

【特長】腰の強い豚毛の小刷毛です。【用途】FRP塗料や油性塗料、高粘度塗料用と...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    40
  • 材質2:
    柄:木
  • 全長(mm):
    210

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
玉厚(mm)
適合塗料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4972883122857
806-5971
8.000
毛:豚毛
5
油性塗料

5個

96( 106円 )

1日目

25
4972883122864
806-5972
12
毛:豚毛
6
油性塗料

5個

144( 158円 )

1日目

40
4972883122871
806-5973
18
毛:豚毛
6
油性塗料

5個

193( 212円 )

1日目

55
4972883122888
806-5974
24.000
毛材:豚毛
6
-

1個

256( 282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
腰の強い豚毛の小刷毛です。
【用途】
FRP塗料や油性塗料、高粘度塗料用として使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工・工作用ハケ

木工・工作用ハケ

    工作用ハケ

    工作用ハケ

      万能用ハケ特等

      万能用ハケ特等

        スポンジハケ

        スポンジハケ

          徳用トタンハケ

          徳用トタンハケ

            コールタール用ハケ

            コールタール用ハケ

              万能屋根カワラ用ハケ

              万能屋根カワラ用ハケ

                徳用万能ハケ

                徳用万能ハケ

                  ダスターハケ

                  ダスターハケ

                    さび止め刷毛

                    さび止め刷毛

                      竹ばけ 黒毛

                      竹ばけ 黒毛

                        ステイン用コテバケ

                        ステイン用コテバケ

                          サビ止め用ハケ

                          サビ止め用ハケ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 96円 191円 639円 95円 639円 307円 690円 196円 1,501円 383円 213円 874円 1,104円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   5日目  
                            毛丈(mm) 40 - - - - - - - 80 - 30 13 -
                            材質2 柄:木 - - - - - - - - - 柄:竹 - -
                            全長(mm) 210 - - - - - - - 270 - 220 220 -

                            木工・工作用ハケのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            工作機械の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/18
                            塗装用だが、旋盤などの掃除に使っています。普段はシダのミニほうきですが、切り子が細かい真鍮の切削ではこのハケでないと綺麗に掃除できない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易塗装
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/10
                            価格が価格なので超仕上げは難しいが、単なる着色目的ならば良い品だと思います。使い捨てできて便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/20
                            木工でオイルを塗るのに使用。特に問題無く、使いやすかったです。
                            毛の抜けも少ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/23
                            油性塗料の塗装時に使っています。
                            洗浄するのにもコストと手間がかかりますので、
                            使い捨て用にコスト重視て購入しました。
                            抜け毛等使用に関して、問題無く満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手作業の塗装用
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/15
                            手作業の塗装(簡易塗装)時に使っています。
                            洗浄するのにもコストと手間がかかりますので、
                            使い捨てにしていますが、惜しくない価格で
                            コストパフォーマンスは最高。

                            多少の抜け毛はありますが、使用前に
                            良くしごくいて取り除くのは、一般的な
                            刷毛の範囲内だと思います。
                            (それでも時々塗料に抜け毛が入ってしまうので-1)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました