(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,096円 ~ 1,250円
税込価格
1,206円 ~ 1,375円

【特長】・各種法令表示の徹底に使用します。【用途】・法令の表示、周知に。【材質...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
建設業の許可票(事務所用)
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
4562461488170
857-0931

4個

1,250( 1,375円 )

7日目

建設業の許可票
穴ナシ(加工フリー)
4562461488187
783-8239

4個

1,149( 1,264円 )

1日目

労災保険関係成立票
穴ナシ(加工フリー)
4562461488194
783-8247

4個

1,149( 1,264円 )

1日目

建築基準法による確認済
穴ナシ(加工フリー)
4562461488217
783-8255

4個

1,149( 1,264円 )

1日目

道路占用使用許可証
穴ナシ(加工フリー)
4562461488224
783-8263

4個

1,149( 1,264円 )

1日目

鉄骨製作工場名表示
穴ナシ(加工フリー)
4562461488231
783-8271

4個

1,149( 1,264円 )

4日目

解体工事業者登録票
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
4562461488255
857-0934

4個

1,250( 1,375円 )

7日目

登録電気工事業者届出済票
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
4562461488262
857-0935

4個

1,096( 1,206円 )

7日目

登録電気工事業者登録票
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
4562461488279
857-0936

4個

1,096( 1,206円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種法令表示の徹底に使用します。
【用途】
・法令の表示、周知に。
【材質】
・エコボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)

グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)

    法令許可票(建設業)

    法令許可票(建設業)

      グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

      グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

        危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

        危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

          グリーンクロス GHWー4 石綿の使用状況の調査結果

          グリーンクロス GHWー4 石綿の使用状況の調査結果

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

              持込機械届受理証

              持込機械届受理証

                ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

                  ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

                  ユニット 生コンカード1冊25枚入 紙製 270×390mm

                    グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

                    グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

                      メーカー グリーンクロス マイゾックス グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 ユニット ユニット グリーンクロス
                      通常価格 1,096円 495円 1,875円 14,132円 1,625円 2,083円 210円 2,991円 1,610円 1,875円
                      通常出荷日 1日目~   2日目~   7日目   4日目   7日目   7日目   9日目   2日目~   4日目   1日目  
                      商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 黒板 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) その他 掲示板(標準タイプ)
                      材質(本体) エコボード ポリプロピレン エコボード スチール エコボード - 合成紙(ユポ) エコユニボード - エコボード
                      質量(g) 200 - 300 - 200 - - - - 300
                      横(mm) 500 - 600 - 450 - - - - 600
                      縦(mm) 400 - 600 - 600 - - - - 600

                      グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト