(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。・現場に掲示する事で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    立入禁止
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    危険箇所につき立入禁止
  • JANコード:
    4562461489016
  • トラスココード:
    857-0845
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    生地:ターポリン
  • 取付仕様詳細:
    面ファスナー、ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
  • 横(mm):
    450
  • 縦(mm):
    550

型番

1146820022 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)その他
表示内容立入禁止取付仕様その他
表示内容詳細危険箇所につき立入禁止JANコード4562461489016
トラスココード857-0845質量(g)120.000
材質1生地:ターポリン取付仕様詳細面ファスナー、ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
横(mm)450縦(mm)550

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146820022

4個

1,250( 1,375円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:550mm
・ターポリン
・マジックテープ止め
・ハトメ2ヶ所
・JANコード:4562461489016
・トラスココード:857-0845
・質量:120g
【材質/仕上】
・生地:ターポリン
・ハトメ2ヶ所
・マジックテープ付き
【セット内容/付属品】
・ヒモ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止の型番1146820022のページです。
型番1146820022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

    グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止

    グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止

      グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

      グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

        グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止

        グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止

          グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

          グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

            グリーンクロス タンカン標識 NTー8 整理整頓

            グリーンクロス タンカン標識 NTー8 整理整頓

              グリーンクロス タンカン標識 NTー10 保護具の完全着用

              グリーンクロス タンカン標識 NTー10 保護具の完全着用

                ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

                ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

                  グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中

                  グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中

                    グリーンクロス タンカン標識 NTー6 0kg最大積載荷重

                    グリーンクロス タンカン標識 NTー6 0kg最大積載荷重

                      メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 1,250円 1,250円 1,097円 1,097円 1,097円 1,250円 1,250円 2,039円 1,097円 1,250円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識
                      材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                      表示内容 立入禁止 立入禁止 立入禁止 禁煙 その他 その他 保護具着用 - その他 その他
                      取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                      表示内容詳細 危険箇所につき立入禁止 関係者以外立入禁止 足場組立解体作業中立入禁止 場内くわえタバコ禁止 ここに物を置くな 整理整頓 保護具の完全着用 - 注意高所作業中 0kg最大積載荷重

                      グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト