(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤーロープの点検

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛けワイヤーロープの点検

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,384円
税込単価
9,222円

【特長】・玉掛けワイヤーロープの点検に使います・安全の意識向上に役立ちます・付...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    玉掛けワイヤーロープの点検
  • 取付仕様:
    穴4ヵ所
  • JANコード:
    4562461486763
  • 質量(g):
    1600.0
  • トラスココード:
    126-9200
  • 材質1:
    スチールチャンプ
  • 横(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    600
  • 縦(mm):
    600
  • 幅(mm):
    900
  • 厚さ(mm):
    3
  • 取付穴径(mm):
    4

型番

1145330801 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145330801

2個

8,384( 9,222円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・玉掛けワイヤーロープの点検に使います
・安全の意識向上に役立ちます
・付属のマグネットで点検色を変更することが可能です
【用途】
・より安全な玉掛け作業を行う為に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤーロープの点検の型番1145330801のページです。
型番1145330801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤーロープの点検

玉掛けワイヤーロープの点検

    すべり止めロードシート

    すべり止めロードシート

      サインスティック

      サインスティック

        玉掛関係標識 鉄板

        玉掛関係標識 鉄板

          交通安全標識

          交通安全標識

            リフト関係標識

            リフト関係標識

              衛生標識

              衛生標識

                解除中マグネット ゴムマグネット

                解除中マグネット ゴムマグネット

                  規制標識 (構内用)

                  規制標識 (構内用)

                    標識

                    標識

                      安全標識 (開口部注意)

                      安全標識 (開口部注意)

                        マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

                        マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

                          アイドリングストップ推進用品

                          アイドリングストップ推進用品

                            メーカー グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 8,384円 5,798円 4,697円 7,800円 177円 1,063円 831円 1,023円 13,457円 674円 482円 840円 2,730円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   6日目~   6日目   2日目   9日目   1日目   1日目~   4日目   4日目~  
                            表示内容 玉掛けワイヤーロープの点検 - - 玉掛ワイヤロープの点検今月の色は 色です - - - 休工中 - - - - -
                            取付仕様 穴4ヵ所 - - - - - - マグネット - 穴4ヵ所 穴4ヵ所 マグネット -
                            JANコード 4562461486763 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1600.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 126-9200 - - - - - - - - - - - -

                            玉掛けワイヤーロープの点検のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました