(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

【特長】・1.5Lのポリペール缶に防虫防腐材用ハケをセットしたお買い得品です。...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ハケ毛材:豚毛、ポリペール缶:ポリプロピレン(PP)
  • トラスココード:
    806-6287
  • JANコード:
    4972883114463
  • 質量(g):
    200.000
  • 詳細タイプ:
    ポリペール缶防虫防腐ハケ付

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11446

1個

760( 836円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5Lのポリペール缶に防虫防腐材用ハケをセットしたお買い得品です。
・75mmのはけが付属しています。
【商品仕様】
・1.5Lポリペール缶と75ミリ防虫防腐剤用刷毛のセット品PP・豚毛
・KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm
・JANコード:4972883114463
・トラスココード:806-6287
・質量:200g
【材質/仕上】
・ハケ毛材:豚毛
・ポリペール缶:ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・1.5[[リットル]]ポリペール缶
・防虫防腐用ハケ75ミリ1本

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mmの型番11446のページです。
型番11446に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

    TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

    TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

      ローラーバケット(バケットのみ)

      ローラーバケット(バケットのみ)

        ローラーバケット Mセット (ネット付)

        ローラーバケット Mセット (ネット付)

          Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

          Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

            仕上げローラー

            仕上げローラー

              ミニスモールローラー

              ミニスモールローラー

                ローラーバケット内容器のみ(5個入)

                ローラーバケット内容器のみ(5個入)

                  TRUSCO ローラーセット(万能用)

                  TRUSCO ローラーセット(万能用)

                    グレーローラー中毛

                    グレーローラー中毛

                      マルチリムーバーグリップ

                      マルチリムーバーグリップ

                        KOWA ミニローラーセット75mm

                        KOWA ミニローラーセット75mm

                          TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品

                          TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品

                            メーカー コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ トラスコ中山
                            通常価格 760円 1,533円 668円 588円 514円 454円 469円 779円 890円 498円 745円 923円 712円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   5日目   5日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 その他 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ハケ毛材:豚毛、ポリペール缶:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 806-6287 - - - - - - - - - - - -

                            KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました