(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA ミニローラーセット75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA ミニローラーセット75mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
923円
税込単価
1,015円

【特長】・ミニローラー【11415】と塗料皿(100mm用)のセット品です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ラッカー等の強溶剤は使用不可です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11432

10個

923( 1,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニローラー【11415】と塗料皿(100mm用)のセット品です。
【用途】
・ミニローラー【品番11415】用スペアが使用可能
【商品仕様】
・ミニローラーセット75mm
・JANコード:4972883114326
・トラスココード:806-5798
・質量:210g
【材質/仕上】
・ローラー毛材:エステル系ウレタン
・受け皿:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • ラッカー等の強溶剤は使用不可です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA ミニローラーセット75mmの型番11432のページです。
型番11432に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA ミニローラーセット75mm

KOWA ミニローラーセット75mm

    スモールローラーシルキー 

    スモールローラーシルキー 

      レイン棒スモール砂骨材用セット

      レイン棒スモール砂骨材用セット

        ローラー刷毛セット(仕上用)

        ローラー刷毛セット(仕上用)

          KOWA ミニペール(ブルー)500ml

          KOWA ミニペール(ブルー)500ml

            ローラーバケットミニ

            ローラーバケットミニ

              ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)

              ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)

                Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット

                Rain棒 砂骨材用ミニローラー セット

                  スモールローラーカトレア 

                  スモールローラーカトレア 

                    スモールローラー万能用 さくら

                    スモールローラー万能用 さくら

                      TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

                      TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

                        ローラー受皿(黒)

                        ローラー受皿(黒)

                          ローラー刷毛(高粘度塗料用/軸径6mm/毛丈13mm)

                          ローラー刷毛(高粘度塗料用/軸径6mm/毛丈13mm)

                            メーカー コーワ 好川産業 ハンディ・クラウン エスコ コーワ 大塚刷毛製造 トラスコ中山 ハンディ・クラウン 好川産業 好川産業 トラスコ中山 ハンディ・クラウン エスコ
                            通常価格 923円 492円 1,307円 1,321円 377円 2,356円 894円 702円 492円 325円 1,533円 313円 3,019円
                            通常出荷日 1日目   5日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   5日目   5日目   1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能
                            材質 エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ン ポリエステル ​ウ​レ​タ​ン - ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ​ウ​レ​タ​ン ポリエステル ポリエステル - - -
                            その他 ローラーセット - - - オプション オプション オプション - - - ローラーセット - -
                            JANコード 4972883114326 - - - 4972883118911 - - - - - - - -
                            トラスココード 806-5798 - - - 806-5929 - - - - - - - -
                            質量(g) 210.000 - - - 75 - - - - - - - -

                            KOWA ミニローラーセット75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました