(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識用ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識用ポール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,595円 ~ 21,100円
税込価格
11,655円 ~ 23,210円

【特長】・設置・撤去が容易な移動式の標識掲示用ポールです・標識取付用の金具が付...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

道路標識・構内標識・消防水利標識等、各種標識板の取り付けにご使用ください。

【埋め込み式ポール】

型番タイプポールカラー材質仕様付属品
136011角ポール (金具付き)スチール10mmφ穴×4×2面
穴ピッチ:520mm、540mm、620mmに対応
  • 標識取り付け用金具(金具50)×2個
  • 埋め込み用ネカセ
  • キャップ
136012
136021丸ポール (金具付き)穴ピッチは無段階対応
  • 片面取り付け用金具(金具381)×2個
  • 埋め込み用ネカセ
  • キャップ
136031
  • 片面取り付け用金具(金具60S)×2個
  • 埋め込み用ネカセ
  • キャップ
136041
136032丸ポール(金具なし)-
  • 埋め込み用ネカセ
  • キャップ
136042

※角ポールは日本緑十字社へそ穴標識に両面取り付けが可能です。
※丸ポール(金具付き)の両面掲示には両面取り付け金具が必要です。
※丸ポール(金具なし)に金具は付いておりません。標識取り付けには金具が必要です。

標識用ポール  製品仕様関連画像

へそ穴イメージ

 

【移動式標識ポール】

ポリ台タイプは、低重心で安定しています。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。

型番タイプ材質質量カラー付属品
114160コンクリート台タイプポール:スチール
台:コンクリート・スチール
台:12kgポール:白
  • 上部8mmφネジ穴×1
  • 片面取り付け用金具
  • キャップ
114170ポリ台タイプポール:スチール
ポリ台:高密度ポリエチレン

空き:2.5kg
満水:33kg
満砂:54kg
ポール:白
ポリ台:グレー
  • 片面取り付け用金具
  • キャップ
ポール:2.6kg

規格表

 
型番サイズネカセの長さ
13601150mm角×2,500mm300mm
13601250mm角×3,000mm
13602138.1mmφ×2,750mm200mm
13603160.5mmφ×3,000mm300mm
13604160.5mmφ×3,600mm
13606360.5mmφ×3,000mm300mm
13604260.5mmφ×3,600mm
114160ポール:31.8mmφ×1,800mm
コンクリート台:100×280mmφ
-
114170ポール:38.1mmφ×1,800mm
ポリ台:245×490mmφ
-

外形図

※埋め込み式ポールの埋め込み部分は約500~600mmが目安です。

標識用ポール  外形図

左:136011/右:136012

標識用ポール  外形図2

136021

標識用ポール  外形図3

左:136031/右:136041

標識用ポール  外形図4

左:136032/右:136042

標識用ポール  外形図5

114160

標識用ポール  外形図6

114170

使用方法・使用事例

使用事例

標識用ポール  使用事例関連画像

ポリ台タイプ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
ベース寸法
ポール寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4932134154938
814-9327
13000.0
ポール:スチール
ベース:コンクリート・スチール
Φ31.8×1800mm
Φ280×100mm

1個

10,595( 11,655円 )

2日目

4932134154969
441-2991
4900.0
ポール:スチール
ベース:高密度ポリエチレン
Φ38.1×1800mm
Φ245×490mm

1個

19,620( 21,582円 )

11日目

4932134008408
814-9608
6000.0
スチール
-
-
50mm角×2500mm

1個

14,070( 15,477円 )

7日目

4932134008415
814-9609
8400.0
スチール
-
-
50mm角×3000mm

1個

16,520( 18,172円 )

7日目

4932134079156
814-9610
3000.0
スチール
-
-
Φ38.1×2750mm

1個

12,479( 13,727円 )

7日目

4932134079163
814-9611
10300.0
スチール
-
-
Φ60.5×3000mm

1個

19,300( 21,230円 )

8日目

4932134079170
814-9612
10200.0
スチール
-
-
Φ60.5×3000mm

1個

17,300( 19,030円 )

8日目

  • 注文停止中
4932134079187
814-9613
12300.0
スチール
-
-
Φ60.5×3600mm

1個

21,100( 23,210円 )

-

  • 注文停止中
4932134079194
814-9614
12200.0
スチール
-
-
Φ60.5×3600mm

1個

19,100( 21,010円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置・撤去が容易な移動式の標識掲示用ポールです
・標識取付用の金具が付属しています
【用途】
・ポールの埋め込みが困難な場所に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識用ポール

標識用ポール

    工事用看板 白無地タイプ スチール製

    工事用看板 白無地タイプ スチール製

      ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

      ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

        一文字標識 ターポリン

        一文字標識 ターポリン

          足場関係標識

          足場関係標識

            標識取付平リブ用金具

            標識取付平リブ用金具

              グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

              グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

                グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

                  道路標識・構内用 800mm三角

                  道路標識・構内用 800mm三角

                    安全掲示板用パーツ

                    安全掲示板用パーツ

                      規制標識 (構内用)

                      規制標識 (構内用)

                        ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                        ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                          整理整頓標識

                          整理整頓標識

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 10,595円 7,350円 1,771円 26,571円 831円 1,448円 977円 2,590円 5,472円 4,680円 13,457円 2,250円 1,450円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   7日目   7日目   1日目~   4日目   9日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ - - - - 表示スタンド用パーツ - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました