(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビ止め用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サビ止め用ハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,104円
税込単価
1,214円

【特長】・サビ止め塗料専用刷毛です。【用途】・さび止め塗料用。

詳細情報を確認する

  • 刷毛幅(mm):
    70
  • JANコード:
    4972883112742
  • トラスココード:
    806-6306
  • 質量(g):
    65.000
  • 材質1:
    毛材:馬毛、豚毛

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11274

1個

1,104( 1,214円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ止め塗料専用刷毛です。
【用途】
・さび止め塗料用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サビ止め用ハケの型番11274のページです。
型番11274に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビ止め用ハケ

サビ止め用ハケ

    さび止め刷毛

    さび止め刷毛

      万能屋根カワラ用ハケ

      万能屋根カワラ用ハケ

        防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

        防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

          ペイント用刷毛 波

          ペイント用刷毛 波

            木工・工作用ハケ

            木工・工作用ハケ

              特選万能用ハケ

              特選万能用ハケ

                徳用トタンハケ

                徳用トタンハケ

                  スポンジハケ

                  スポンジハケ

                    SG万能刷毛

                    SG万能刷毛

                      万能用ハケ特等

                      万能用ハケ特等

                        ペイント刷毛 NS油性用

                        ペイント刷毛 NS油性用

                          ステイン用コテバケ

                          ステイン用コテバケ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ 大塚刷毛製造 コーワ コーワ コーワ コーワ カンペハピオ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 1,104円 383円 690円 199円 814円 96円 274円 639円 95円 254円 639円 345円 874円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   4日目  
                            刷毛幅(mm) 70 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972883112742 - - - - - - - - - - - 4972883113411
                            トラスココード 806-6306 - - - - - - - - - - - 806-5794
                            質量(g) 65.000 - - - - - - - - - - - 100.000
                            材質1 毛材:馬毛、豚毛 毛材:馬毛、豚毛 毛材:馬毛、豚毛、化繊 毛材:豚/化セン - - 毛材:山羊毛、化繊 毛材:馬毛、豚毛、化繊 エステル系ウレタン - 毛材:化繊 - 化繊

                            サビ止め用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました