(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,472円
税込単価
1,619円

【特長】・外気を吸込み、空気流量を100%増加させます。・閉塞時には吸込口から...

詳細情報を確認する

型番

11-208-9963 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-208-9963

10

1個

1,472( 1,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気を吸込み、空気流量を100%増加させます。
・閉塞時には吸込口からエアを放出し、圧力を0.2MPa未満に下げます。
【商品仕様】
・ノズル長(mm):53.8
・ノズル口径(mm):10
・JANコード:7391390216038
・トラスココード:818-9221
・質量:10g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mmの型番11-208-9963のページです。
型番11-208-9963に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mm

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm

    セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長29mm 口径6.2mm

      空気流量調節ノズル

      空気流量調節ノズル

        東浜 エアーセーバー5コイリ GS

        東浜 エアーセーバー5コイリ GS

          セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0200

          セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0200

            セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm

            セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長376mm 口径2mm

              エアー・セーバー5コイリ

              エアー・セーバー5コイリ

                エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

                エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

                  セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長25mm 口径0.9

                  セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長25mm 口径0.9

                    エアー・セーバー TS-1000

                    エアー・セーバー TS-1000

                      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長52.4mm 口径0.9

                      セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長52.4mm 口径0.9

                        セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230

                        セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230

                          空気量調節ロングノズル

                          空気量調節ロングノズル

                            メーカー セインジャパン セインジャパン トラスコ中山 東浜商事 セインジャパン セインジャパン 東浜商事 トラスコ中山 セインジャパン 東浜商事 セインジャパン セインジャパン トラスコ中山
                            通常価格 1,472円 1,140円 696円 12,926円 2,444円 3,715円 16,244円 2,169円 407円 40,298円 1,695円 3,401円 3,243円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  

                            セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長53.8mm 口径10mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました