(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ208 エア・フルードガン 外径100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セイン シリーズ208 エア・フルードガン 外径100mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

【特長】・作業者をはね返りの砕片から保護します。【商品仕様】・外径(mm):1...

詳細情報を確認する

型番

11-208-9955 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-208-9955

10

1個

1,193( 1,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者をはね返りの砕片から保護します。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・厚さ(mm):21
・中心穴径(mm):5.8
・JANコード:7391390214287
・トラスココード:818-9224
・質量:27g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ208 エア・フルードガン 外径100mmの型番11-208-9955のページです。
型番11-208-9955に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ208 エア・フルードガン 外径100mm

セイン シリーズ208 エア・フルードガン 外径100mm

    エアダスター用跳ね返り防止板

    エアダスター用跳ね返り防止板

      エアブローガン(プラグタイプ)チップシールド

      エアブローガン(プラグタイプ)チップシールド

        TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセット

        TRUSCO エンジンクリーナー用チューブストレーナーセット

          跳ね返り防止シールド

          跳ね返り防止シールド

            吸上式エアークリーナー CPN-005

            吸上式エアークリーナー CPN-005

              “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

              “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

                GC 中間ソケット

                GC 中間ソケット

                  GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント

                  GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント

                    エンジンクリーナー TD-77・TD-78

                    エンジンクリーナー TD-77・TD-78

                      圧力調整器(エアーレギュレーター)

                      圧力調整器(エアーレギュレーター)

                        GC エアーエルボ

                        GC エアーエルボ

                          GC ナット式 ウレタンホースジョイント

                          GC ナット式 ウレタンホースジョイント

                            メーカー セインジャパン トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス
                            通常価格 1,193円 900円 1,660円 880円 1,224円 2,722円 803円 610円 1,711円 4,733円 4,800円 554円 1,599円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            セイン シリーズ208 エア・フルードガン 外径100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました