(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,800円 ~ 11,760円
税込価格
6,380円 ~ 12,936円

【特長】・鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562461489566
127-2303
6300.0
550
650

1個

11,760( 12,936円 )

7日目

4562461489573
127-2279
6300.0
300
650

1個

11,665( 12,832円 )

7日目

4562461489580
127-0747
2150.0
取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ
250
1050

1個

5,800( 6,380円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります。
・簡単に設置できます。
・●鉄枠550~900mm用になります。
【用途】
・鉄枠をガードレールに取り付ける為に。
【材質】
・鉄

(i)ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用

グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用

    サンコー 看板スタンド

    サンコー 看板スタンド

      3WAYベースセット50.8(平リブ用)

      3WAYベースセット50.8(平リブ用)

        ナイキ パンフレットスタンド PR811-10

        ナイキ パンフレットスタンド PR811-10

          メーカー グリーンクロス 三甲 ユニット ナイキ
          通常価格 5,800円 13,901円 24,222円 59,394円
          通常出荷日 7日目   8日目   1日目   14日目  
          商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド -

          グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました