(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ100温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ100温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・シンプルな温湿度計です。【用途】・家庭菜園やベランダにつくった温室、...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • トラスココード:
    805-1091
  • JANコード:
    4974425397105
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)

型番

1017-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1017-00

1個

3,300( 3,630円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな温湿度計です。
【用途】
・家庭菜園やベランダにつくった温室、緑あふれる生活のための温湿度計です。
・家庭菜園やベランダにつくった温室、緑あふれる生活のための温湿度計です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ100温湿度計の型番1017-00のページです。
型番1017-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ100温湿度計

Φ100温湿度計

    Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

    Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

      ホワイティ温湿度計

      ホワイティ温湿度計

        冷蔵庫用温度計ポリス

        冷蔵庫用温度計ポリス

          ファミリー温湿度計

          ファミリー温湿度計

            ソフィア温湿度計

            ソフィア温湿度計

              大型木製寒暖計

              大型木製寒暖計

                結露チェッカー(放射温度計付)

                結露チェッカー(放射温度計付)

                  環境管理温・湿度計 屋内用

                  環境管理温・湿度計 屋内用

                    パルマ2型湿度計

                    パルマ2型湿度計

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                          ルームメイト温湿度計

                          ルームメイト温湿度計

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 熱研 佐藤計量器製作所
                            通常価格 3,300円 3,300円 3,400円 5,317円 4,000円 3,000円 4,390円 50,400円 3,241円 11,732円 15,881円 6,060円 3,800円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   7日目   4日目   6日目   7日目  
                            測定温度範囲(℃) -30~50 -30~50 -20~40 - -30~50 -26~46 -40~50 0~50 - -10~50 - -50.0~+70.0 5~39
                            測定湿度範囲(%RH) 10~90 10~90 - - 20~100 - - 10~95 - 20~99 - - -
                            トラスココード 805-1091 857-8230 857-0549 - 805-1267 805-1069 - 392-3801 - 805-1168 805-1192 - 805-1070
                            JANコード 4974425397105 - 4974425397501 - 4974425396207 4974425403004 - - - 4974425323609 4974425583102 - 4974425397600
                            質量(g) 62.000 62.000 138.000 - 260 85.000 - 235 - 100.000 255.000 - 138.000

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました