(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

通常単価(税別)
58,795円
税込単価
64,675円

【商品仕様】・標準高圧ホースセットDigiMist・質量:2kg

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    147-4283
  • 質量(g):
    2000
  • 商品タイプ詳細:
    フレキシブルホース

型番

1001G0007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1001G0007

1個

58,795( 64,675円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・標準高圧ホースセットDigiMist
・質量:2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mistの型番1001G0007のページです。
型番1001G0007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

    スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

    スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

      ガーデンクーラースタータキット ノズル

      ガーデンクーラースタータキット ノズル

        スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)

        スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)

          ガーデンクーラースターターキットロング

          ガーデンクーラースターターキットロング

            ガーデンクーラースタータキット

            ガーデンクーラースタータキット

              ガーデンクーラーホース

              ガーデンクーラーホース

                スーパー工業 結束バンド 200mm

                スーパー工業 結束バンド 200mm

                  ミスト発生機 SFC-104 簡易移動式ファン型

                  ミスト発生機 SFC-104 簡易移動式ファン型

                    ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)

                    ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)

                      ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)

                      ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)

                        アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                        アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 タカギ スーパー工業 タカギ タカギ タカギ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 58,795円 4,986円 724円 10,838円 3,835円 2,908円 1,050円 70円 95,313円 1,560,938円 290,869円 4,480円 5,000円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 関連用品 関連用品 - ミストファン ミストファン - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 147-4283 147-5801 - - - - - - 486-0349 - 859-4387 - -
                            質量(g) 2000 1000.0 - - - - - - 28000.0 200000.0 48000.0 - -
                            商品タイプ詳細 フレキシブルホース 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き) - - - - - - - - - - -

                            スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mistのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました