(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製リストストラップ 長さ調整機能付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布製リストストラップ 長さ調整機能付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,265円
税込単価
3,592円

【特長】・ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です・人体との高い...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9070

1個

3,265( 3,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です
・人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました
・発生した静電気は確実に伝わります
・リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します
【用途】
・製造現場での静電気除去に

・トラスココード:828-7059
・質量:0.05g
【材質/仕上】
・ポリエステル、スパンデックス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布製リストストラップ 長さ調整機能付きの型番9070のページです。
型番9070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製リストストラップ 長さ調整機能付き

布製リストストラップ 長さ調整機能付き

    アジャスタブルリストストラップ 2324R

    アジャスタブルリストストラップ 2324R

      リストストラップ WS-11/WS-12

      リストストラップ WS-11/WS-12

        リストストラップ F-153

        リストストラップ F-153

          リストストラップ F-152/F-154-1

          リストストラップ F-152/F-154-1

            リストストラップ F-154

            リストストラップ F-154

              アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

              アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

                リストストラップ F-155

                リストストラップ F-155

                  シリコンリストストラップ

                  シリコンリストストラップ

                    アンクルストラップ F-142

                    アンクルストラップ F-142

                      DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m

                      DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m

                        メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) ホーザン ホーザン ホーザン DESCO JAPAN ホーザン ブラストン ホーザン DESCO JAPAN
                        通常価格 3,265円 4,066円 2,072円 790円 840円 808円 1,374円 6,798円 4,019円 1,070円 8,553円
                        通常出荷日 1日目   4日目   5日目   2日目~   2日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   3日目   4日目  
                        商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - - -
                        仕様 バナナプラグ バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 - - - - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - - -
                        コード全長(cm) 183 - - - - - - - 68 - 183
                        ブルー ブルー - ブルー - - - ブラック - - -
                        色詳細 - - - - - - - - - -

                        布製リストストラップ 長さ調整機能付きのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました