(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三陽金属 石飛ガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

三陽金属 石飛ガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,071円
税込単価
14,378円

【特長】・草刈作業の石の飛び散りをしっかり防ぎます。・2mX2mのワイド仕様で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グレー
  • 目合(mm):
    0.7
  • 高さ(mm):
    2000
  • 幅(mm):
    2000
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    ネット:ポリエステル、パイプ:塩化ビニール
  • JANコード:
    4984037008016
  • トラスココード:
    134-5880

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防護ネット形状シートタイプ
グレー目合(mm)0.7
高さ(mm)2000幅(mm)2000
質量(g)2500.0材質1ネット:ポリエステル、パイプ:塩化ビニール
JANコード4984037008016トラスココード134-5880

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0801

1個

13,071( 14,378円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・草刈作業の石の飛び散りをしっかり防ぎます。
・2mX2mのワイド仕様です。
・細かいメッシュで風は通して飛散物はストップします。
・超軽量2.5kg、分解組立てが簡単です。
・コンパクトで持ち運びが楽です。
【商品仕様】
・商品サイズ2mx2m・重量約2.5kg・材質ネット:ポリエステル、パイプ:塩化ビニール
・商品サイズ:2mx2m
・JANコード:4984037008016
・トラスココード:134-5880
・質量:2500g
【材質/仕上】
・ネット:ポリエステル
・パイプ:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三陽金属 石飛ガードの型番0801のページです。
型番0801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三陽金属 石飛ガード

三陽金属 石飛ガード

    防草シート シルバーグレー

    防草シート シルバーグレー

      1.0x50.0m フェンスネット(細目)

      1.0x50.0m フェンスネット(細目)

        GS 強力アニマルネット50m

        GS 強力アニマルネット50m

          防風ネット EA952ADシリーズ

          防風ネット EA952ADシリーズ

            タキロン トリカルネット N-2

            タキロン トリカルネット N-2

              0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

              0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

                900x540mmカラスよけネット(折畳式)

                900x540mmカラスよけネット(折畳式)

                  三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

                  三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

                    遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

                    遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

                      2.0x 50m 鳥よけネット

                      2.0x 50m 鳥よけネット

                        メーカー 三陽金属 日本ワイドクロス エスコ GS(キンボシ) エスコ タキロンシーアイ エスコ エスコ 三陽金属 エスコ エスコ
                        通常価格 13,071円 11,630円 21,990円 4,936円 1,590円 26,075円 4,070円 11,710円 3,745円 3,430円 19,993円
                        通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット - 養生シート 防護ネット - 防護ネット 防護ネット
                        形状 シートタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                        グレー グレー オレンジ - ブルー - - イエロー - シルバー ホワイト
                        目合(mm) 0.7 - - - 約4 - 2 4 - - 約9
                        高さ(mm) 2000 - - - - - - - - - -

                        三陽金属 石飛ガードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト