(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ パッキン ニトリルゴム

カクダイ パッキン ニトリルゴム

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
50円
税込単価
55円

【商品仕様】・厚さ 呼13・20:2.0ミリ、呼25の:3.0ミリ・JANコー...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4972353072484
  • トラスココード:
    807-4060
  • 質量(g):
    1.000
  • 材質1:
    材質 NBR

型番

0724-25 解除

Loading...

呼径25
材質NBR
説明文厚さ3.0ミリ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0724-25

1個

50( 55円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ 呼13・20:2.0ミリ、呼25の:3.0ミリ
・JANコード:4972353072484
・トラスココード:807-4060
・質量:1g
【材質/仕上】
・材質 NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ パッキン ニトリルゴムの型番0724-25のページです。
型番0724-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ パッキン ニトリルゴム

カクダイ パッキン ニトリルゴム

    パッキン ニトリルゴム 0724-20

    パッキン ニトリルゴム 0724-20

      フッ素ゴムパッキン 794-048-13

      フッ素ゴムパッキン 794-048-13

        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ
        通常価格 50円 39円 316円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        JANコード 4972353072484 4972353072576 4972353794638
        トラスココード 807-4060 807-4059 807-8964
        質量(g) 1.000 1.000 0.300
        材質1 材質 NBR 材質 NBR フッ素ゴム

        カクダイ パッキン ニトリルゴムのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        水漏れに
        評価 5.0満足度:5.02018/05/17
        大きいサイズはなかなか見つからないので、良かったです。現物を測りながら注文できるのはネットの良いところですね。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました