(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,000円
税込単価
18,700円

【特長】・食品用プローブ (+ 測定器) は、食品の温度測定に最適です。・温度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~400
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4029547004490
  • トラスココード:
    819-3649
  • 質量(g):
    111.000

型番

0602-2292 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-2292

1個

17,000( 18,700円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品用プローブ (+ 測定器) は、食品の温度測定に最適です。
・温度プローブは衛生的なステンレスでできており、IP65の保護等級で水洗いも可能です。
【セット内容】
・プローブ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブの型番0602-2292のページです。
型番0602-2292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

      K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

      K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

        T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

        T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

          K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

          K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

            K熱電対気体用温度プローブ

            K熱電対気体用温度プローブ

              Pt100防水型表面温度プローブ

              Pt100防水型表面温度プローブ

                K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                  Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                  Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                    K熱電対輻射熱プローブ

                    K熱電対輻射熱プローブ

                      T熱電対気体用温度プローブ

                      T熱電対気体用温度プローブ

                        防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                        防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                          高温用温湿度プローブ

                          高温用温湿度プローブ

                            メーカー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー カスタム 東京硝子器械
                            通常価格 17,000円 14,000円 24,999円 11,000円 20,001円 14,000円 24,999円 30,999円 17,854円 87,479円 14,000円 7,317円 96,522円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   7日目   8日目   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目   20日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -60~400 -60~400 -60~1000 -50~350 -40~1000 -60~400 -50~400 -60~130 -50~400 0~120 -50~350 - 0~50、表面温度:-20~105
                            防滴・防水機能 防水 なし なし 防水 防水 なし 防水 なし なし なし なし 防水 -
                            JANコード 4029547004490 4029547003523 4029547003486 4029547003837 4029547003479 4029547003516 4029547002816 4029547004254 4029547002809 4029547011504 4029547003905 - -
                            トラスココード 819-3649 819-3648 819-3644 819-3658 819-3641 819-3647 819-3667 819-3652 819-3665 819-3645 819-3659 - -

                            K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました