(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

素線タイプK熱電対温度プローブ

素線タイプK熱電対温度プローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,100円 ~ 6,799円
税込価格
4,510円 ~ 7,479円

すぐに温度測定ができる、ガラス繊維の絶縁材を使用した、TCアダプタ付きフレキシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~400
4029547004452
819-3642
25

1個

4,100( 4,510円 )

6日目

-50~250
4029547004476
819-3643
30.000

1個

6,600( 7,260円 )

9日目

-50~400
4029547004469
838-1947
20.000

1個

6,799( 7,479円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐに温度測定ができる、ガラス繊維の絶縁材を使用した、TCアダプタ付きフレキシブル熱電対です。
(測定器に接続してご使用ください。)
・ガラス繊維ジャケット
・フレキシブルケーブル
・熱電対タイプK

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

素線タイプK熱電対温度プローブ

素線タイプK熱電対温度プローブ

    メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

    メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

      ペン型温度計 チェックテンプ

      ペン型温度計 チェックテンプ

        防水型中心温度計 AD-5625

        防水型中心温度計 AD-5625

          シース熱電対 1HKF085

          シース熱電対 1HKF085

            防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

            防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

              冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

              冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                T熱電対超高速ニードル型プローブ

                T熱電対超高速ニードル型プローブ

                  中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

                  中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

                    Kタイプ熱電対温度センサ

                    Kタイプ熱電対温度センサ

                      佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

                      佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

                        A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計

                        A&D AD-5624 ワイドレンジ広用途温度計

                          テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

                          テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

                            メーカー テストー テストー 東京硝子器械 エー・アンド・デイ チノー 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 テストー エー・アンド・デイ 共立電気計器 佐藤計量器製作所 三商 テストー
                            通常価格 4,100円 34,000円 10,241円 3,000円 12,584円 8,058円 4,870円 27,000円 28,069円 16,644円 15,500円 4,000円 22,001円
                            通常出荷日 6日目~   13日目   6日目   1日目~   9日目   5日目   4日目   7日目   16日目   5日目   7日目   2日目   17日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー - 中心温度計 熱感知センサー 温度計 - 熱感知センサー - 熱感知センサー 温度計(設置式) - 熱感知センサー
                            防滴・防水機能 なし なし - 防水 なし - - 防水 - - 防滴 - 防水

                            素線タイプK熱電対温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました