(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

【特長】・強い浸透性と防錆力で様々な箇所の防錆潤滑に最適です。・金属接触面の隙...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

045

1個

571( 628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い浸透性と防錆力で様々な箇所の防錆潤滑に最適です。
・金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆び付いたネジやボルトをゆるめます。
【商品仕様】
・容量(ml):180
・JANコード:4960833045004
・トラスココード:868-1930
・質量:180g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、LPG

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット Z-45オイルスプレー180mlの型番045のページです。
型番045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

    ミスミ 浸透防錆潤滑剤

    ミスミ 浸透防錆潤滑剤

      ラスガードグリーン

      ラスガードグリーン

        防錆・潤滑スプレー

        防錆・潤滑スプレー

          防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

          防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

            防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

            防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

              防錆浸透剤88スムーススプレー

              防錆浸透剤88スムーススプレー

                ラスジェット

                ラスジェット

                  防錆潤滑剤 クレ5-56

                  防錆潤滑剤 クレ5-56

                    ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                    ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

                      さびストップ(防錆剤)

                      さびストップ(防錆剤)

                        屋内用防錆油 ラストン

                        屋内用防錆油 ラストン

                          エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

                          エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

                            メーカー エーゼット ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス トラスコ中山 呉工業 ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 大澤ワックス 大澤ワックス オーデック エーゼット
                            通常価格 571円 4,880円 1,040円 1,002円 1,479円 674円 439円 760円 459円 499円 461円 6,800円 830円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目  

                            エーゼット Z-45オイルスプレー180mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました