(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ カラースプリングモップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ カラースプリングモップ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,258円 ~ 18,345円
税込価格
17,884円 ~ 20,180円

【特長】・糸部を簡単に取り外す事ができるモップです。【用途】・各施設の掃除

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モップ
  • モップタイプ:
    ヘッド交換式
  • 材質1:
    柄:樹脂パイプ
  • 柄長さ(mm):
    1250
  • 柄直径(mm):
    22

(i)ご注意

  • 1ケース(10本)単位の出荷になります。糸は別売です。(型番:040-002、040-004)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4964079002081
500.000
802-0452
-

1パック

10個入り

16,303( 17,933円 )

4日目

4964079002098
520.000
802-0453
-

1パック

10個入り

16,258( 17,884円 )

4日目

4964079002104
720.000
802-0454
糸:特紡糸

1パック

10個入り

18,345( 20,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸部を簡単に取り外す事ができるモップです。
【用途】
・各施設の掃除

(i)ご注意

  • 1ケース(10本)単位の出荷になります。糸は別売です。(型番:040-002、040-004)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ カラースプリングモップ

ミヅシマ カラースプリングモップ

    ダスターモップF45

    ダスターモップF45

      ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス

      ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス

        ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ

        ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ

          化学モップ 1500mm

          化学モップ 1500mm

            ライトモップ グリップタイプ

            ライトモップ グリップタイプ

              プロテック ダスターモップネオス

              プロテック ダスターモップネオス

                フイトルモップ(化学モップ)T-30

                フイトルモップ(化学モップ)T-30

                  メーカー ミヅシマ工業 山崎産業 ラバーメイド 山崎産業 トラスコ中山 テラモト 山崎産業 山崎産業
                  通常価格 16,258円 7,850円 25,478円 7,058円 6,250円 6,697円 7,470円 2,503円
                  通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目  
                  商品タイプ モップ モップ - モップ モップ フローリングワイパー モップ モップ
                  モップタイプ ヘッド交換式 ヘッド交換式 - モップ 化学モップ モップ - 化学モップ
                  材質1 柄:樹脂パイプ - - - - - - -
                  柄長さ(mm) 1250 - - - - - - -
                  柄直径(mm) 22 - - - - - - -

                  ミヅシマ カラースプリングモップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  モップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました