(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONBO アクアピッチャー PRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TONBO アクアピッチャー PRO

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,875円 ~ 2,242円  特別価格 
税込価格
2,063円 ~ 2,466円  特別価格 

【特長】・耐久性に優れ、清潔感のある半透明カラーで中身も見え安心して使えます・...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    2.1~3.0
  • 詳細容量(L):
    2.2
  • 質量(g):
    590
  • 材質1:
    ポリカーボネート(PC)
  • 外形寸法(mm)奥行:
    135
  • 外形寸法(mm)高さ:
    215
  • 外形寸法(mm)幅:
    200
  • 備考:
    食品衛生法適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
779-1721
4973221032487
ブラウン

4個

1,875円

1,844

( 2,028円 )

1日目

779-1739
4973221032494
クリア

1個

2,242( 2,466円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、清潔感のある半透明カラーで中身も見え安心して使えます
・積み重ね収納も可能な2.2Lのピッチャーです
【用途】
・冷水筒として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONBO アクアピッチャー PRO

TONBO アクアピッチャー PRO

    ヒシエス 軽油缶 グリーン

    ヒシエス 軽油缶 グリーン

      片口扁平缶

      片口扁平缶

        扁平缶 乳白/グレー

        扁平缶 乳白/グレー

          取手付 ポリ容器

          取手付 ポリ容器

            ウォータータンク EA913VL型

            ウォータータンク EA913VL型

              広口扁平缶 355

              広口扁平缶 355

                ポリ容器(ノズル付)

                ポリ容器(ノズル付)

                  バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                  バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                    軽油缶トレイ

                    軽油缶トレイ

                      積水 10L取手付ロンテナー

                      積水 10L取手付ロンテナー

                        液体輸送容器 ロンテナー

                        液体輸送容器 ロンテナー

                          KOWA 角ビン1L

                          KOWA 角ビン1L

                            メーカー 新輝合成 土井金属 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 土井金属 積水成型工業 積水成型工業 コーワ
                            通常価格 1,875円 1,934円 2,172円 934円 360円 720円 2,882円 377円 495円 734円 989円 882円 493円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            容量(L) 2.1~3.0 - - - - - - - - - - - -
                            詳細容量(L) 2.2 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 590 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリカーボネート(PC) - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)奥行 135 - - - - - - - - - - - -

                            TONBO アクアピッチャー PROのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました