(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

【用途】・CA-606シリーズ用【商品仕様】・吸収缶の前面に取り付けて大きな粉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 詳細タイプ:
    フィルタ
  • JANコード:
    4959382026039
  • トラスココード:
    816-7407
  • 適合吸収缶:
    CA-606シリーズ
  • 質量(g):
    15

型番

02603 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ取替用パーツ商品用途取替式防じん
詳細タイプフィルタJANコード4959382026039
トラスココード816-7407適合吸収缶CA-606シリーズ
質量(g)15 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02603

5個

440( 484円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・CA-606シリーズ用
【商品仕様】
・吸収缶の前面に取り付けて大きな粉じんを防ぐプレフィルタです。
・シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL
・JANコード:4959382026039
・トラスココード:816-7407
・質量:15g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXLの型番02603のページです。
型番02603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL

シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXL

    シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

    シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

      三商 防毒マスク GM28S

      三商 防毒マスク GM28S

        防毒マスク(有機ガス用)

        防毒マスク(有機ガス用)

          ホルムアルデヒド用マスクセット

          ホルムアルデヒド用マスクセット

            吸収缶 KGCシリーズ

            吸収缶 KGCシリーズ

              直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

              直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

                防毒マスク HV-7

                防毒マスク HV-7

                  防毒マスク GM164 M

                  防毒マスク GM164 M

                    メーカー 重松製作所 重松製作所 三商 アズワン アズワン アズワン 興研 アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 440円 421円 2,652円 550円 2,342円 340円 2,105円 20,829円 26,060円
                    通常出荷日 5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                    商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ マスク本体 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 -
                    商品用途 取替式防じん 取替式防じん - - 防毒 - 防毒 防毒 -
                    詳細タイプ フィルタ フィルタ - - - - - - -
                    JANコード 4959382026039 4959382026022 - - - - - - -
                    トラスココード 816-7407 816-7292 - - - - - - -

                    シゲマツ 外付けフィルタペイントメイトXLのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト