(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,609円 ~ 5,006円
税込価格
2,870円 ~ 5,507円

【特長】・高品質のポリエチレン容器です・取手付きです・両口タイプの扁平缶です・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    乳白色
  • 材質2:
    Oリング:バイトン(FKM)

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

扁平缶 ケミカルコック付 0314外観図

0314

製品の基本仕様・特長

型番材質容量A(内径)A'(内径)W(コック部含む)DH目盛間隔
0310容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
Oリング:バイトン(FKM)
1L24-20459193100mL
0311容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
Oリング:バイトン(FKM)
2L24-23590210250mL
0312容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
Oリング:バイトン(FKM)
4L-30262125280-
0313容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
Oリング:バイトン(FKM)
5L-30292118290500mL
0314容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
Oリング:バイトン(FKM)
10L1444348140355-
0315容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、
Oリング:バイトン(FKM)
20L50444401704105L

※寸法には許容差があります。(単位mm)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
口径(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
目盛間隔(ml)
パッキン
中栓
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
151-9203
4947592003100
121.000
容器、コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
59
24
193
204
100
あり
なし

4個

2,609( 2,870円 )

4日目

2
151-9198
4947592003117
167.000
容器、コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
90
24
210
235
250
あり
なし

4個

2,983( 3,281円 )

4日目

4
151-9229
4947592003124
284.000
容器、コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
125
30
280
262
-
なし
あり

4個

3,212( 3,533円 )

4日目

5
151-9275
4947592003131
379.000
容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
118
30
290
292
500
あり
なし

4個

3,692( 4,061円 )

4日目

10
151-9230
4947592003148
661.000
容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
140
44
355
348
-
あり
なし

4個

4,499( 4,949円 )

4日目

20
151-9208
4947592003155
1377.000
容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
170
44
410
440
5000
あり
なし

4個

5,006( 5,507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・取手付きです
・両口タイプの扁平缶です
・ノズルは容器に収納できます
・ナナメ側の口部にオプションで品番2044メクラキャップ5/10L用を付けることができます
・品番0839キャップロート(5/10リットル用)を取り付けることもできます
・排出に便利なノズル付です
【用途】
・液体を入れる容器

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

    扁平缶広口ゲージ管

    扁平缶広口ゲージ管

      広口瓶ゲージ管

      広口瓶ゲージ管

        扁平缶広口ボールコック付

        扁平缶広口ボールコック付

          ポリコック

          ポリコック

            積水 10L取手付ロンテナー

            積水 10L取手付ロンテナー

              MJテナーボールコック

              MJテナーボールコック

                扁平缶広口コック付

                扁平缶広口コック付

                  扁平缶両口

                  扁平缶両口

                    広口扁平缶

                    広口扁平缶

                      液体輸送容器 ロンテナー

                      液体輸送容器 ロンテナー

                        両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

                        両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

                          ポリ容器(ノズル付)

                          ポリ容器(ノズル付)

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 積水成型工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 積水成型工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,609円 9,010円 9,464円 9,727円 2,565円 989円 14,039円 5,363円 1,657円 638円 882円 3,117円 377円
                            通常出荷日 4日目   9日目   9日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~  
                            乳白色 - - - - - - 乳白色 乳白色 - - - -
                            材質2 Oリング:バイトン(FKM) Oリング:バイトン(FKM) Oリング:バイトン(FKM) パッキン:発砲ポリエチレン - - - Oリング:バイトン(FKM) パッキン:ポリエチレン発泡体 - - - -

                            扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました