(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダーレー ペーパーカッター 565型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダーレー ペーパーカッター 565型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,570円
税込単価
101,827円

【特長】・鋭い刃先は滑り難い細目状で硬い厚紙やビニール、ゴムなども難なくカット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 最大対応用紙サイズ:
    B4
  • 裁断枚数:
    21枚~50枚
  • 裁断幅(mm):
    390(最大)
  • 適合替刃:
    01565
  • JANコード:
    4007885234847
  • トラスココード:
    853-4053
  • 質量(g):
    8400.0
  • 材質1:
    本体:金属
  • 全長×奥行×高さ(mm):
    430×620×150
  • 裁断厚(mm):
    3.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00565

1個

92,570( 101,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い刃先は滑り難い細目状で硬い厚紙やビニール、ゴムなども難なくカットできます。
・普通紙約40枚を一発裁断でき、レーザービームでカットラインが一目瞭然です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダーレー ペーパーカッター 565型の型番00565のページです。
型番00565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダーレー ペーパーカッター 565型

ダーレー ペーパーカッター 565型

    ダーレー ペーパーカッター 564型

    ダーレー ペーパーカッター 564型

      ペーパーカッター 867型

      ペーパーカッター 867型

        ペーパーカッター 567型

        ペーパーカッター 567型

          ペーパーカッター 561型

          ペーパーカッター 561型

            サークルカッター (丸刃カッター)

            サークルカッター (丸刃カッター)

              ダーレー ペーパーカッター 533型

              ダーレー ペーパーカッター 533型

                ダーレー ペーパーカッター 534型

                ダーレー ペーパーカッター 534型

                  かんたん替刃交換断裁機

                  かんたん替刃交換断裁機

                    ギロチンカッター

                    ギロチンカッター

                      360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

                      360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

                        ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

                        ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

                          トリムギア

                          トリムギア

                            メーカー ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) アズワン ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) プラス アズワン エスコ カール事務器 カール事務器
                            通常価格 92,570円 114,875円 10,934円 37,217円 16,767円 15,310円 24,531円 27,728円 71,420円 19,314円 21,060円 14,350円 2,750円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 裁断機 裁断機 裁断機 - - ディスクカッター 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機 ディスクカッター ディスクカッター -
                            最大対応用紙サイズ B4 A4 - - - その他 A4 A3 A4 その他 A4 A4 -
                            裁断枚数 21枚~50枚 21枚~50枚 - - - - - - 51枚以上 - 21枚~50枚 21枚~50枚 -
                            裁断幅(mm) 390(最大) 360(最大) - - - - 340(最大) 460(最大) - - - - -
                            適合替刃 01565 01564 - - - - 01533 01534 - - - - -

                            ダーレー ペーパーカッター 565型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました