(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 棒状標準温度計 No.2 50~100℃ 30cm (0020-02)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 棒状標準温度計 No.2 50~100℃ 30cm (0020-02)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,841円
税込単価
18,525円

【特長】・0.1℃目盛で高精度です。【用途】・温度の計量管理業務に。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    50~100
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • トラスココード:
    805-1121
  • JANコード:
    4974425014200
  • 質量(g):
    27.000

型番

0020-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0020-02

1個

16,841( 18,525円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1℃目盛で高精度です。
【用途】
・温度の計量管理業務に。
【商品仕様】
・棒状ガラス製温度計
・専用ケース付属
・製造者の検査成績書付
・1本入
・ガラス製温度計(棒状)
・温度50~100℃
・全長30cm
・JANコード:4974425014200
・トラスココード:805-1121
・質量:27g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 棒状標準温度計 No.2 50~100℃ 30cm (0020-02)の型番0020-02のページです。
型番0020-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 棒状標準温度計 No.2 50~100℃ 30cm (0020-02)

佐藤 棒状標準温度計 No.2 50~100℃ 30cm (0020-02)

    佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)

    佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)

      佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)

      佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)

        日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

        日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

          試薬試験用温度計

          試薬試験用温度計

            標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

            標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

              テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

              テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                標準温度計

                標準温度計

                  標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

                  標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

                    メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン 三商 テストー アズワン 三商
                    通常価格 16,841円 14,261円 31,642円 68,489円 104,511円 20,000円 15,903円 19,293円 18,000円
                    通常出荷日 7日目   7日目   4日目   19日目   19日目   2日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 2日目  
                    商品タイプ 棒状温度計 棒状温度計 - - - - 熱感知センサー - 棒状温度計
                    測定温度範囲(℃) 50~100 0~50 - - - - -35~80 - -
                    温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - - - - - -
                    トラスココード 805-1121 805-1120 805-1122 - - - - - -
                    JANコード 4974425014200 4974425014101 4974425012107 - - - - - -

                    佐藤 棒状標準温度計 No.2 50~100℃ 30cm (0020-02)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 校正証明書付きで購入したいのですが。
                    A
                    該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました