(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッションウェア 職人DARWING-Xβ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッションウェア 職人DARWING-Xβ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,000円
税込価格
26,400円

【特長】・3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです・腿裏のサポートベルト...

詳細情報を確認する

  • 色詳細:
    グレー×ブラック
  • 上腕周囲(cm):
    25~33
  • 膝上周囲(cm):
    10
  • サポートタイプ:
    T(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
  • タイプ:
    XB
  • 材質1:
    ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲(cm)
胴囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
身長(cm)
太もも周囲(cm)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2L/LL
85~110
80~105
4518227095960
776-4499
320
178~190
45~65
85~110

1個

24,000( 26,400円 )

1日目

L
80~105
75~100
4518227095977
776-4502
300
168~180
40~60
80~105

1個

24,000( 26,400円 )

1日目

M
75~100
70~95
4518227095984
776-4511
290
158~170
40~55
75~100

1個

24,000( 26,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです
・腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします
・下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです
・吸汗速乾素材で長時間使いやすいです
・抗菌消臭素材です
・蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます
【用途】
・建設業に携わる方の負担軽減に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッションウェア 職人DARWING-Xβ

コンプレッションウェア 職人DARWING-Xβ

    TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

    TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

      タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

      タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

        クリーンガード続服 CX

        クリーンガード続服 CX

          メーカー ダイヤ工業 トラスコ中山 ケニス ケニス
          通常価格 24,000円 3,579円 1,476円 1,200円
          通常出荷日 1日目   1日目   6日目   4日目~  
          色詳細 グレー×ブラック - - -
          上腕周囲(cm) 25~33 - - -
          膝上周囲(cm) 10 - - -
          サポートタイプ T(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) - - -
          タイプ XB - - -

          コンプレッションウェア 職人DARWING-Xβのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました