(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,810円
税込単価
6,391円

【特長】表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番

CR-CS117R-T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-CS117R-T

1個

5,810( 6,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
【商品仕様】
・縦×横(mm):695×1095
・マット厚:1.8mm
・材質:再生PVC
・入数:1枚
・JAN:4953349004696

(i)ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095の型番CR-CS117R-Tのページです。
型番CR-CS117R-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095

クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095

    クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):795×1395

    クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):795×1395

      クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):595×1195

      クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):595×1195

        クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):795×1595

        クラウン デスクマット 再生コピーレス ダブル 縦×横(mm):795×1595

          クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050

          クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050

            デスクマット 再生コピーレス ダブル

            デスクマット 再生コピーレス ダブル

              メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
              通常価格 5,810円 8,127円 8,070円 14,297円 7,251円 5,919円
              通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

              クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました