(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアツール オイルパルスレンチ ULシリーズ ピストルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアツール オイルパルスレンチ ULシリーズ ピストルタイプ

通常価格(税別)
85,166円 ~ 117,205円
税込価格
93,683円 ~ 128,926円

ピストルタイプのオイルパルスレンチになります。質量はパルスツールの中でも最軽量...

詳細情報を確認する

  • ホース取付口:
    Rc1/4

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mmφ)
回転数(rpm)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(mm)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
排気
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32.0(0.5MPa) / 35 / 35.0(0.6MPa)
9.5
6~8
6100(0.5MPa) / 6400(0.6MPa)
-
0.25
140(ソケット/ビットなし)
523-7521
770.0
アルミ 鉄
140
6400
後方
770(ソケット/ビットなし)

1個

85,166( 93,683円 )

4日目

60.0(0.5MPa) / 65 / 65.0(0.6MPa)
9.5
8~10
5400(0.5MPa) / 5700(0.6MPa)
-
0.45
153(ソケット/ビットなし)
523-7564
950.0
アルミ●鉄
153
5700
後方
950(ソケット/ビットなし)

1個

89,221( 98,143円 )

4日目

  • 注文停止中
70
9.5
10~12
-
0.6
0.48
-
201-0516
1150.0
-
162
5900
後方
-

1個

90,097( 99,107円 )

-

230
19
16
-
0.6
0.7
-
201-0502
3000.0
-
213
3800
後方
-

1個

117,205( 128,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピストルタイプのオイルパルスレンチになります。
質量はパルスツールの中でも最軽量の1660gです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアツール オイルパルスレンチ ULシリーズ ピストルタイプ

エアツール オイルパルスレンチ ULシリーズ ピストルタイプ

    エアインパクトレンチ

    エアインパクトレンチ

      エアインパクトレンチ AIM-01PA

      エアインパクトレンチ AIM-01PA

        信濃機販 エアインパクトレンチ

        信濃機販 エアインパクトレンチ

          不二空機 エアインパクトレンチ

          不二空機 エアインパクトレンチ

            ユタニ エアインパクトレンチ

            ユタニ エアインパクトレンチ

              エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

              エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

                メーカー 瓜生製作 IR(インガソール・ランド) パオック 信濃機販 不二空機 ユタニ TONE
                通常価格 85,166円 43,971円 7,259円 38,559円 108,298円 88,257円 125,003円
                通常出荷日 4日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                ホース取付口 Rc1/4 NPT1/4 - 1/4NPT Rc1/4 Rc1/4 -

                エアツール オイルパルスレンチ ULシリーズ ピストルタイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました