(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上口デシケーター コック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上口デシケーター コック付

通常価格(税別)
55,077円 ~ 81,149円
税込価格
60,585円 ~ 89,264円

【仕様】・東京硝子器械.上口デシケーターコック付。・材質:硝子

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 中板は付属しません。また、別売の中板(0814-07-06-41)の取り扱いは終了しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品説明

ホウケイ酸ガラス(3,3)
フランジの面仕上げできれいです。
ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。
蓋は取替え可能です。
上口の摺合せは24/29。
ストップコックは取替え可能です。

商品仕様

本体+コック付属
呼径150mm
外径218mm
全高316mm
入数1個
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150mm

1個

55,077( 60,585円 )

3日目

200mm

1個

55,345( 60,880円 )

3日目

250mm

1個

81,149( 89,264円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械.上口デシケーターコック付。
・材質:硝子

(i)ご注意

  • 中板は付属しません。また、別売の中板(0814-07-06-41)の取り扱いは終了しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上口デシケーター コック付

上口デシケーター コック付

    デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無

    デシケーター 玉蓋付 硝子製 250mm 中板無

      デシケーター用玉蓋のみ

      デシケーター用玉蓋のみ

        ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

        ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

          ねじ口デシケーターコック アクセサリー

          ねじ口デシケーターコック アクセサリー

            ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

            ねじ口デシケーター上口 中板なし 250mm

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 55,077円 64,107円 22,717円 63,000円 14,259円 50,974円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   3日目  
              商品タイプ デシケーター - その他関連品 デシケーター その他関連品 -
              材質 硝子 - 硝子 - - -
              仕様 コック付 - - - - -

              上口デシケーター コック付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました