(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬度計 WR-204A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

硬度計 WR-204A

通常単価(税別)
31,775円
税込単価
34,953円

【特長】・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度...

詳細情報を確認する

型番

0709-67-62-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0709-67-62-21

1個

31,775( 34,953円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
・測定規格に合わせた7タイプがあります。
【商品仕様】
・型式:WR-204A
・用途:一般ゴム
・硬度指示:1目盛 1度
・許容誤差:±1度
・外形寸法:56×27×113Hmm
・重量:185g
・準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

硬度計 WR-204Aの型番0709-67-62-21のページです。
型番0709-67-62-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬度計 WR-204A

硬度計 WR-204A

    硬度計 WR-104A

    硬度計 WR-104A

      硬度計 56×27×113Hmm

      硬度計 56×27×113Hmm

        硬度計 WR-107E

        硬度計 WR-107E

          ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

          ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

            ゴム硬度計 WRシリーズ

            ゴム硬度計 WRシリーズ

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 31,775円 28,137円 28,137円 31,047円 49,041円 28,978円 38,511円 47,389円 43,643円 46,979円 48,834円 47,461円 42,718円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   8日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました