(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換用チップ SI-TIP15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交換用チップ SI-TIP15

通常価格(税別)
1,100円
税込価格
1,210円

【特長】先端の交換が可能です。・コンタミが出ません。【商品仕様】・型式:SI-...

詳細情報を確認する

型番

0990-25-23-95 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0990-25-23-95

1個

1,100( 1,210円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】先端の交換が可能です。
・コンタミが出ません。
【商品仕様】
・型式:SI-TIP15
・適合:SI-1315-SA
・材質:先端=ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)
・耐熱温度:240℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用チップ SI-TIP15

交換用チップ SI-TIP15

    交換チップ(標準先細) PTZ-94

    交換チップ(標準先細) PTZ-94

      ESDセラミックチップ P-646D-1

      ESDセラミックチップ P-646D-1

        セラミックチップ P-646C-1

        セラミックチップ P-646C-1

          先端チップ 黒ESD

          先端チップ 黒ESD

            ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

            ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ A7MZ

              ESDチップ P-612S-1

              ESDチップ P-612S-1

                ESDチップ P-644S-1

                ESDチップ P-644S-1

                  プラチップ P-640P-1

                  プラチップ P-640P-1

                    セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

                    セラミックピンセット P-855-C用交換チップ

                      ESDソフトチップ P-640J-1

                      ESDソフトチップ P-640J-1

                        ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                        ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1

                          ESDチップ P-645S-1

                          ESDチップ P-645S-1

                            メーカー 東京硝子器械 エンジニア ホーザン ホーザン DUMONT ケニス ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 1,100円 3,809円 2,840円 2,564円 1,300円 7,469円 430円 790円 410円 4,029円 900円 697円 790円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目   11日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目  

                            交換用チップ SI-TIP15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました