(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合電極CE-108C B型端子付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

複合電極CE-108C B型端子付

通常単価(税別)
20,110円
税込単価
22,121円

【特長】pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。・コントロール...

詳細情報を確認する

型番

0692-66-39-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-66-39-08

1個

20,110( 22,121円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。
・コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。
・電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
【商品仕様】
・型式:CE-108C
・摘要:複合電極8φ×225Lmm
・pH測定範囲:0~14
・設定精度:±0.1pH
・制御設定方式:メーターリレー
・温度補償範囲:0~100℃(温度補償電極装着時)
・最小目盛:0.2pH
・記録計出力:±700mV
・重力:1.7kg
・電源:AC100V±10%(コード付き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

複合電極CE-108C B型端子付の型番0692-66-39-08のページです。
型番0692-66-39-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複合電極CE-108C B型端子付

複合電極CE-108C B型端子付

    Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02

    Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02

      温度補正電極 NT-220

      温度補正電極 NT-220

        デジタルPHコントローラー FD-02

        デジタルPHコントローラー FD-02

          Fine PHコントローラー メーターリレー FP-01

          Fine PHコントローラー メーターリレー FP-01

            電子pHメーター

            電子pHメーター

              データロガー水質測定器 センサORP-14

              データロガー水質測定器 センサORP-14

                電極アタッチメント 0IBシリーズ

                電極アタッチメント 0IBシリーズ

                  ハンナ 交換電極 HI73127

                  ハンナ 交換電極 HI73127

                    pHメーター pHep

                    pHメーター pHep

                      ポータブルpHメーター PH-208

                      ポータブルpHメーター PH-208

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 20,110円 233,002円 15,770円 243,242円 233,002円 21,850円 14,000円 600円 14,250円 9,900円 37,153円
                        通常出荷日 2日目   3日目   9日目   3日目   3日目   1日目   9日目   1日目   4日目   1日目   6日目  

                        複合電極CE-108C B型端子付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました