(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine ピペットケース 8LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine ピペットケース 8LL

通常単価(税別)
27,751円
税込単価
30,526円

【商品仕様】・品名:ピペット・ケース PVC製 両面引出し式・型式:8LL・引...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は8LLの他8S、8L、6Lを掲載しています。

型番

0405-57-05-18 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0405-57-05-18

1個

27,751( 30,526円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ピペット・ケース PVC製 両面引出し式
・型式:8LL
・引出し数:8(2列4段)
・外形寸法(mm):190×700×310H
・内形寸法(mm):84×666×67H

(i)ご注意

  • 画像は8LLの他8S、8L、6Lを掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine ピペットケース 8LLの型番0405-57-05-18のページです。
型番0405-57-05-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine ピペットケース 8LL

Fine ピペットケース 8LL

    ガロン瓶用積み重ねコンテナー

    ガロン瓶用積み重ねコンテナー

      システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑

      システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑

        システムウォーターコランダーHF-811 250mm緑

        システムウォーターコランダーHF-811 250mm緑

          ストレージラック

          ストレージラック

            薬包紙ケース (大・特大)

            薬包紙ケース (大・特大)

              ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

              ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                通常価格 27,751円 10,900円 9,000円 8,600円 80,769円 4,892円 10,355円
                通常出荷日 17日目   3日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                Fine ピペットケース 8LLのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました