(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

通常単価(税別)
238,385円
税込単価
262,224円

【特長】・電子浮秤式を採用した、ガラス浮秤にかわる比重計です。・・エレクトロバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0861-67-61-17 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0861-67-61-17

1個

238,385( 262,224円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・電子浮秤式を採用した、ガラス浮秤にかわる比重計です。
・・エレクトロバランスセンサー採用。広い測定範囲、見やすいデジタル表示、現場の液体比重測定に適用、ユーザーによる校正が可能。
【商品仕様】
・型式:HD-1
・測定ボブ:ステンレス
・精度:±0.002(一定温度の場合)
・測定比重範囲:0.700~1.850
・ガイド部材質:SUSふっ素樹脂コート
・校正:比重既知の液体による校正(例)水(10℃以下)
・電源:ACアダプター100Vまたはニッカド1.2V×6充電式
・オプション:専用スタンドほか

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディ比重計 SUSボブ HD-1の型番0861-67-61-17のページです。
型番0861-67-61-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

      ミリポア電極 MERSSTX01

      ミリポア電極 MERSSTX01

        過酸化物価測定キット POVテスター

        過酸化物価測定キット POVテスター

          SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

          SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

            電子比重計 MDS-300

            電子比重計 MDS-300

              ハンディ比重計 HD-1シリーズ

              ハンディ比重計 HD-1シリーズ

                実習用簡易ミクロトーム

                実習用簡易ミクロトーム

                  コロニーカウンター DC-3型/替芯

                  コロニーカウンター DC-3型/替芯

                    紫外可視光分光光度計用オプション

                    紫外可視光分光光度計用オプション

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン
                      通常価格 238,385円 226,017円 90,338円 11,000円 161,666円 172,570円 264,600円 15,520円 3,500円 117,583円
                      通常出荷日 17日目   17日目   6日目   1日目   6日目   10日目   10日目   4日目   1日目   15日目  
                      商品タイプ 検査・計測器 検査・計測器 - 検査・計測器 その他 検査・計測器 - その他 コロニーカウンター 分光光度計
                      TGKコード 0861-67-61-17 - - - 0719-29-03-02 0879-67-61-06 - - - -

                      ハンディ比重計 SUSボブ HD-1のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました