(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア VCWP-04700 100枚

ミリポア VCWP-04700 100枚 (商品情報)

通常単価(税別)
33,397円
税込単価
36,737円

【特長】MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学...

詳細情報を確認する

型番

0719-41-27-10 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-41-27-10

1個

33,397( 36,737円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。
【商品仕様】
・品名:MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン、 セルロース混合エステル、 親水性、 0.1μm、 47mm、 白色、 無地
・品番:VCWP04700
・・材質:セルロース混合エステル
・・孔径(μm):0.10
・・直径(mm):47Φ
・・色: 白色
・・表面: 無地
・・湿潤性: 親水性

・入数(枚):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリポア VCWP-04700 100枚の型番0719-41-27-10のページです。
型番0719-41-27-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア VCWP-04700 100枚

ミリポア VCWP-04700 100枚

    MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター

    MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 33,397円 21,910円
      通常出荷日 6日目   2日目  

      ミリポア VCWP-04700 100枚のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト