(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

通常単価(税別)
47,350円
税込単価
52,085円

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    897
  • 商品タイプ詳細:
    スノコ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0908-57-28-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他全長(mm)897
商品タイプ詳細スノコ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0908-57-28-03

1個

47,350( 52,085円 )

16日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐久力抜群で、ジョイントにより、スペースに合わせてキッチリと敷詰められます。汚れにくく洗浄も簡単です。
・スベリ止め付き。スノコ1枚にジョイント1個付き。
・大きさは自在に接続できます。
【商品仕様】
・品名:スノコ PE製
・寸法(mm):897×593×50H
・1包入数(枚):4
・品番:960

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スノコ スベリ止め付き 897×593×50Hの型番0908-57-28-03のページです。
型番0908-57-28-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

スノコ スベリ止め付き 897×593×50H

    スノコ 1197×593×50H 4枚入

    スノコ 1197×593×50H 4枚入

      スノコ 1795×593×50H 3枚入

      スノコ 1795×593×50H 3枚入

        スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械

        スノコ スベリ止め付き 897×593×50H 東京硝子器械

          抗菌滑り止めスノコ

          抗菌滑り止めスノコ

            連結スノコ

            連結スノコ

              ハイテックマット

              ハイテックマット

                抗菌滑り止めスノコ(組立品)

                抗菌滑り止めスノコ(組立品)

                  ニューマフロス 本駒

                  ニューマフロス 本駒

                    YSカラースノコ・セフティ抗菌

                    YSカラースノコ・セフティ抗菌

                      [OD色]すのこ

                      [OD色]すのこ

                        床材チェッカー

                        床材チェッカー

                          連結ブラシマット

                          連結ブラシマット

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 テラモト アズワン 山崎産業 テラモト 山崎産業 山崎産業 エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 47,350円 66,162円 65,574円 47,350円 10,470円 936円 193円 21,851円 834円 9,656円 16,500円 850円 200円
                            通常出荷日 16日目   6日目   11日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - -
                            全長(mm) 897 1197 1795 897 - - 147 - 300 - 1795 - -
                            商品タイプ詳細 スノコ スノコ スノコ スノコ - - - - - - - - -

                            スノコ スベリ止め付き 897×593×50Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト