(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEWガスバーナー GB-2001セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEWガスバーナー GB-2001セット

通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

【特長】ワンタッチで電子着火。・使用目的に合わせて、ガスが微調節できる二重調節...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 市販のガスライター用のガスでも充填できます。

型番

0810-54-41-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0810-54-41-01

1個

11,200( 12,320円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ワンタッチで電子着火。
・使用目的に合わせて、ガスが微調節できる二重調節機構付き。
・ガスタンクは1回のガス注入で連続約60分間使用できます。
【商品仕様】
・型式・種類:GB-2001 セット
・摘要:温度1300℃

(i)ご注意

  • 市販のガスライター用のガスでも充填できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEWガスバーナー GB-2001セットの型番0810-54-41-01のページです。
型番0810-54-41-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWガスバーナー GB-2001セット

NEWガスバーナー GB-2001セット

    ガストーチ GT-5000(1700℃)

    ガストーチ GT-5000(1700℃)

      ガストーチ GT-5000(TGK)

      ガストーチ GT-5000(TGK)

        ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

        ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

          ハンディバーナー GT-3000S(TGK)

          ハンディバーナー GT-3000S(TGK)

            マントルヒータースターラー ビーカー用

            マントルヒータースターラー ビーカー用

              デジタル温度調節器用オプション品(アラート用出力付)

              デジタル温度調節器用オプション品(アラート用出力付)

                デジタル温度調節器 TCシリーズ

                デジタル温度調節器 TCシリーズ

                  1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

                  1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

                    トーチ GT-8000 セット(1800℃)

                    トーチ GT-8000 セット(1800℃)

                      デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                      デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                        マントルヒーター AFシリーズ

                        マントルヒーター AFシリーズ

                          ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

                          ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アサヒ理化製作所 東京硝子器械 アズワン 大科電器 アズワン
                            通常価格 11,200円 8,860円 8,860円 7,100円 7,100円 75,794円 900円 34,223円 159,799円 10,340円 9,641円 15,042円 22,044円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   6日目   1日目   6日目~   1日目  

                            NEWガスバーナー GB-2001セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました